Ohjelmisto latauksen- ja kuormanhallintaan

Latausaseman hallintaohjelmisto

Latausasemien älykästä hallintaa

EV Charging Suiten avulla voit optimoida latausinfrastruktuurin käytön.

EV Charging Suite on skaalattava ohjelmistoratkaisu lataushallintaan. Se optimoi latausasemien käytön, varmistaa niiden käytettävyyden ja mahdollistaa niiden joustavan laajentamisen. Se muodostaa liityntäpisteen sähköauton kuljettajan, laskutuspalvelun tarjoajan, verkko-operaattorin ja latausasemien välille.

Edut

  • Integroitu kuormanhallinta ehkäisee kalliita toimintakatkoksia ja varmistaa saatavuuden
  • Latausaseman helppo käyttöönotto, konfigurointi ja valvonta verkkoselaimen kautta
  • Kosketusnäyttö sähköauton kuljettajille
  • Skaalattavat lisenssit sekä uusien latauspisteiden yksinkertainen lisääminen tekee käytöstä kestävää ja joustavaa
  • Esiasennetut teollisuus-PC:t vähentävät asennus- ja konfigurointitöitä

Lataushallinnan hyviä perusteluja

Latausmahdollisuudella varustettu pysäköintitalo työntekijöille  

Käyttöesimerkki: latausmahdollisuudella varustettu pysäköintitalo työntekijöille

Teillä liikkuvien sähköautojen kasvava määrä nostaa myös latausmahdollisuuksien tarvetta. Trendinä ovat suuremmat latausparkkipaikat lyhyillä latausajoilla.

Näiden latausasemien suunnittelijoiden ja rakentajien haasteena on, että rajoitetusta verkkoliitännästä riippumatta latausteho on paras mahdollinen jokaisessa latausasemassa. Samaan aikaan on myös taattava latausasemien turvallinen ja korkea käyttötaso, muut käyttäjät ja tuottajat huomioonottaen.

EV Charging Suite mahdollistaa näiden vaatimusten täyttämisen.

Jaa älykkäästi

Kolme latauspysäköintipaikkaa, joiden välillä käytössä oleva liitäntäteho jaetaan  

Käytössä oleva liitäntäteho jaetaan valittujen asetusten mukaisesti

EV Charging Suiten integroitu kuormanhallinta jakaa käytössä olevan liitäntätehon parhaalla mahdollisella tavalla kaikkiin latausasemiin valittujen sääntöjen mukaisesti.

Tämä estää rakennus- tai taloliitännän ylikuormittumisen, josta seuraisi pääsulakkeen palaminen. Lisäksi vältyt lisäkustannuksilta, joita voi syntyä sopimuksenmukaisen maksimitehon ylittymisestä.

EV Charging Suiten avulla voit siis huolehtia sähköautojen tarpeenmukaisesta lataamisesta, rakennus- tai taloliitännän tasaisesta kuormittumisesta ja latausasemien käytettävyyden lisäämisestä.

Vaivatonta ohjaamista

Monitoreilla varustettu valvomo latausaseman ohjaukseen ja valvontaan  

Latausaseman ohjaus ja valvonta verkkoselaimella

Voit ottaa latausaseman käyttöön, konfiguroida, ohjata ja valvoa sitä tavallisella verkkoselaimella. Voit tehdä kaiken tämän perinteisesti tietokoneella valvomosta käsin tai etänä tabletilla tai älypuhelimella.

Verkkoliittymän kautta hallinnoit käyttäjätietoja ja latauspisteitä sekä vapautat lataustapahtumia. Jokaisen latauspisteen kattavat tila- ja diagnostiikkatiedot visualisoidaan selkeästi ja ne voidaan siirtää jatkotyöstettäviksi muihin ohjelmiin.

Järjestelmän käyttäjän, huoltoteknikon ja käyttöhenkilökunnan tarpeisiin toteutetut käyttäjäroolit mahdollistavat kaikkiin tehtäviin sopivat oikeudet.

Helppo ladata

Latauspiste valitaan päätteeltä  

Sähköauton kuljettaja valitsee halutun latauspisteen

Latausasemien asiakkaita eli sähköautojen kuljettajia ohjataan keskusterminaalin kosketusnäytöltä autorisoinnista lataustoiminnon päättämiseen asti.

Open Charge Point Protocol (OCPP) suorittaa laskutuksen tarkasti ja käytön mukaan, sillä ohjelmisto kommunikoi suoraan laskutuspalvelun kanssa.

Investoi kestävällä tavalla

Uusien AC-latauspisteiden rakenne  

Uudet latauspisteet lisätään helposti ohjelmistossa

Latauskentän koon mukaan tarjoamme porrastettuja ohjelmistolisenssejä 10, 30 ja 50 latauspisteelle. Uudet latauspisteet lisätään helposti käyttöliittymästä ilman, että koko latauskenttä tulee konfiguroida uudestaan.

Mikäli lisenssit eivät riitä suurempiin laajennuksiin, voit tilata edullisen upgrade-lisenssin 30:stä latauspisteestä 50:een. Näin investoit kestävällä tavalla ja voit rakentaa latausmahdollisuuksia joustavasti.

Järkeviin yhteyksiin

Kiinteistö- ja energianhallintajärjestelmä  

Energianhallintajärjestelmällä energiavirtoja voidaan optimoida tuottajien ja kuluttajien välillä.

Vaihtoehtoisesti EV Charging Suite voidaan liittää kiinteistö- ja energianhallintajärjestelmiin, kuten esim. Emalyticsiin. Reaaliaikaisten tietojen kerääminen mahdollistaa kaikkien tuottajien ja kuluttajien yhteistyön optimoinnin.

Näin voidaan esim. ladata sähköautoja ympäristöystävällistä ja uusiutuvaa energiaa käyttäen ja samalla varmistaa, että muille kuluttajille rakennuksessa jää riittävästi energiaa.

Käynnistä heti

Kosketusnäytöllinen teollisuus-PC asennetulla EV Charging Suite -ohjelmistolla  

Saat EV Charging Suite -ohjelmiston esiasennettuna sopivaan teollisuus-PC:hen.

Halutessasi saat EV Charging Suite -ohjelmiston myös esiannettuna Valueline-teollisuus-PC:hen, joka toimii esim. keskitettynä kosketusnäyttöpäätteenä. Näin vähennät asennus- ja konfigurointitöitä.

Valueline-sarja on suunniteltu ulkokäyttöön ja hyvin luettavissa myös kirkkaassa auringonpaisteessa. Laitteiston teho on sovitettu EV Charging Suite -ohjelmiston järjestelmävaatimuksiin.

Heräsikö kiinnostuksesi?

Annamme mielellämme lisätietoja ja kerromme projektikohtaisista vaatimuksista.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Asiakaskokemus – EV Charging Suite

GP Joule on valinnut latauksenhallinnan toimittajaksi Phoenex Contactin.


Haastattelu Hannoverin messuilta 2019

Live-striimitallenne keskustelusta tuotepäällikkö Dirk Vogelin kanssa.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje