Latausohjaukset

Latausohjaukset

Tankkaa sähköä turvallisesti ja joustavasti

Latausohjauslaitteita voidaan käyttää kaikissa latausasemissa - yksityisissä, osittain julkisissa ja julkisissa.

Takaisin: Lataustekniikka sähköajoneuvoille

Kategoriat

Hae kohteesta Latausohjaukset

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin ohjauslaite- ja valvontakomponentit mahdollistavat AC- ja DC-latausasemien sekä järjestelmien asentamisen voimassa olevien normien ja standardien mukaan. Laajan tuotevalikoiman ansiosta erilaisia rakennekonsepteja voidaan käyttää yksityisillä, kaupallisilla ja julkisilla käyttöalueilla, joilla on omat erikoisvaatimuksensa.

Edut

  • Standardien mukaiset tuotteet latausasemien kokoamiseen
  • Älykkäät latausinfrastruktuurit standardoiduilla tiedonsiirtoprotokollilla
  • Vaatimuksiin räätälöidyt ratkaisut
  • Kattavat konfigurointimahdollisuudet tuovat joustavuutta
  • Kehitetty ja valmistettu standardien IATF 16949 ja ISO 9001 mukaisesti

AC-latausohjaukset

Latausohjaukset AC-sovelluksiin  

Latausohjaukset AC-sovelluksiin

Phoenix Contactin latausohjaukset valvovat ja ohjaavat sähköajoneuvon latausta voimassa olevien kansainvälisten IEC-, GB/T- ja SAE-normien ja -standardien mukaan. Kaikkiin sähköajoneuvosovelluksiin löytyy sopiva ohjauslaiteratkaisu.

Differentiaalivirran valvonta

Differentiaalivirran valvontamoduulit yhdelle tai kahdelle latauspisteelle  

Yksi- ja kaksikanavainen moduuli differentiaalivirran valvontaan

Differentiaaliset vikavirtamoduulit havaitsevat AC- ja DC-vikavirrat IEC 62752:n vaatimusten mukaisesti. Yhdessä käytettävien vikavirtalaitteiden kanssa moduulit nostavat normien mukaista suojatasoa sähköajoneuvoja ladattaessa.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Yksinkertaisen AC-latausaseman kokoonpano

Asennuksesta käyttövalmiiseen latausasemaan.


Latausaseman ylijännitesuojaus

Olemme kokeilleet, mitä ylijännite aiheuttaa Wallbox-latausasemalle.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje