Latauskaapelit ja liittimet sähköajoneuvoille

Latauskaapelit ja liittimet

Turvallinen, luotettava ja miellyttävä

Latauspistokejärjestelmämme ovat edelläkävijöitä sähköajoneuvojen energiansyötössä.

Takaisin: Sähköisen liikenteen latausteknologia

Kategoriat

  • DC-latauskaapelit
    DC-latauskaapelit

    Latauskaapelit Mode 4 -pikalataamiseen tasavirralla CCS Type 1-, CCS Type 2- ja GB/T-standardien mukaan.

  • AC-latauskaapelit
    AC-latauskaapelit

    Latauskaapeli perinteiseen Mode-3-lataukseen vaihtovirralla type 1, type 2 ja GB/T-standardin mukaan.

  • Lisätarvikkeet
    Latauskaapelien ja liittimien lisätarvikkeet

    Latauskaapelien pidikkeet ja korjaussarjat sekä socket outletien suojakannet.

Hae kohteesta Latauskaapelit ja liittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Hopeoidut teho- ja signaalikoskettimet, erittäin tarkka lämpötilavalvonta ja integroitu lukitus ovat luotettava osa latauskaapeleidemme ja latausliittimiemme toimintaa. Vaikuttava, ergonominen muotoilu tekee niistä käytössä helppoja ja miellyttäviä.

Edut

  • Täydellinen ja standardoitu tuotevalikoima type 1:lle, type 2:lle ja GB/T:lle
  • Hopeoidut kosketinpinnat optimaaliseen tehonsiirtoon ja pitkäikäiseen käyttöön
  • Lämpötilan valvonnalla ja innovatiivisilla lukitusmekanismeilla varmistetaan turvallinen lataus
  • Kehitetty ja valmistettu ajoneuvoalan standardien IATF 16949 ja ISO 9001 mukaisesti

Latauspistokejärjestelmät kaikkiin sovelluksiin kaikkialla maailmassa

Kaikki latauspistokejärjestelmät lyhyesti  

Kaikki latauspistokejärjestelmät lyhyesti

Lataaminen vaihtovirtaverkosta tai nopeasti tasavirralla – Phoenix Contactilta löytyy sopivia latauspistokejärjestelmiä eri puolille maailmaa.

  • Type 1 Pohjois-Amerikkaan ja Japaniin
  • Type 2 Eurooppaan ja muihin maihin
  • GB/T Kiinaan

DC-latauskaapelit pikalatausasemille

DC-latauskaapelit nopeaan tasavirtalataukseen  

DC-latauskaapelit nopeaan tasavirtalataukseen

Tarjoamme kaikki norminmukaiset latauskaapelit tasavirralla pikalatausta varten. Tukee jopa 250 kW:n lataustehoja.

Jäähdytettyjen High Power Charging (HPC) -teknologialla varustettujen versioiden avulla voit hyödyntää jopa 500 kW:n lataustehoja. Näin latausprosessi on verrattavissa polttomoottorikäyttöisen ajoneuvon tankkaamiseen.

AC-latauskaapeli sähköautoille, latausasemille ja Wallbox-asemille

AC-latauskaapeli tavanomaiseen vaihtovirtalataukseen  

AC-latauskaapeli tavanomaiseen vaihtovirtalataukseen

Tavanomaiseen vaihtovirtalataukseen tarjoamme täydellisen valikoiman AC-latauskaapeleita, joiden latausteho on jopa 26 kW.

Latauspisteeseen tai Wallbox-asemaan kiinnitettävän avoimen johdinpään lisäksi saat myös mobiilin latauskaapelin sähköauton tavaratilaan.

Latauspistokkeen ergonominen ja moderni muotoilu on palkittu German Design Award ja iF Design Award -palkinnolla.

Latausliittimet latausasemiin ja Wallboxeihin

Latausliittimet sähkölukollaO, suojakannella ja asennuskehyksellä  

Type 2 -latausliittimet suojakannella

Latausliittimiä käytetään AC-latausasemissa ja Wallboxeissa, ja ne mahdollistavat ajoneuvon lataamisen mobiilin latauskaapelin avulla.

Latausliittimiä on saatavilla eurooppalaisen type 2 -standardin sekä kiinalaisen GB/T-standardin mukaisina. Pohjois-Amerikan ja Japanin type 1 -standardin mukaisia latausliittimiä ei ole saatavilla.

Sähköautojen ja hyötyajoneuvojen CCS-inlet-liittimet

Ajoneuvojen CCS-Inlet-liittimet AC- ja DC-lataukseen  

CCS-Inlet-liittimet sähköajoneuvojen AC- ja DC-lataukseen

Amerikkalaisen ja eurooppalaisen Combined Charging System (CCS) -järjestelmän ajoneuvojen Inlet-liittimet mahdollistavat DC- ja AC-latauksen vain yhdellä pistokkeella.

Inlet-liittimien yhtenäisten mittojen johdosta voivat autonvalmistajat varata saman tilan kaikissa ajoneuvomalleissa.

CCS-Inlet-liittimien lisäksi valikoimastamme löytyy myös kiinalaisen GB/T-standardin mukaisia DC-latausliittimiä.

Latauskaapelien ja liittimien lisätarvikkeet

Latausliittimien suojakannet ja kaapelien pidikkeet  

Latausliittimien suojakannet ja kaapelien pidikkeet

AC- ja DC-latauskaapelin pidikkeet suojaavat ajoneuvon latauspistoketta turvallisesti lataustaukojen aikana ja suojaavat sitä sään vaikutuksilta.

AC-latausliittimiin on saatavilla itsesulkeutuvia ja -avautuvia suojakansia ilkivallan estämiseksi.

Korjaussettimme avulla pistokkeen kehykset ja vioittuneen HPC-latauspistokkeen tehokoskettimet voidaan vaihtaa nopeasti ja edullisesti.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Uuden aikakauden pikalataus

High Power Charging tekee lataamisesta arkipäivää.

High Power Charging -teknologia
High Power Charging -teknologia

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje