Lataustekniikka sähköajoneuvoille

Lataustekniikka sähköajoneuvoille

Sähköisen liikenteen kärjessä

Phoenix Contactin lataustekniikka asettaa uudet mittapuut sähköiselle liikenteelle.

Takaisin: Tuotteet

Kategoriat

  • Sähköajoneuvojen latauspistokejärjestelmät
    Sähköajoneuvojen liittimet

    AC-latausjohto, DC-latausjohto ja pistorasiat infran puolelle suojakansineen, asennuskehyksineen ja koestusadaptereineen.

  • Latausohjaukset
    Sähköajoneuvojen latausohjaukset

    AC-latausohjauslaitteet yksityiseen, kaupalliseen tai julkiseen lataamiseen vuotovirran valvontamoduulien ja verkkokatkos-lisämoduulien avulla

  • Ohjelmistot sähköajoneuvoille
    Ohjelmistomoduulit lataushallinnan toteuttamiseen

    Ohjelmistomoduulit lataushallinnan toteuttamiseen, intuitiiviseen käytönohjaukseen tai laskutusjärjestelmiin integroimiseksi OCPP-protokollan avulla

Hae kohteesta Lataustekniikka sähköajoneuvoille

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin latauspistokejärjestelmiä ja latausohjauksia voidaan käyttää kaikissa tilanteissa - sekä nopeassa DC-latauksessa että perinteisessä AC-latauksessa. Sopivien ohjelmistomoduulien avulla löydät yksilöllisen ratkaisun latausinfraasi.

Edut

  • Laaja tuotevalikoima, monipuoliset käyttömahdollisuudet
  • Latausohjausten kattavat konfigurointimahdollisuudet takaavat korkean joustavuuden yksityisessä, kaupallisessa ja julkisessa latausinfrassa
  • Erilaiset konseptit ja ohjelmistomoduulit mahdollistavat latausinfran yksilöllisen suunnittelun

Sähköajoneuvojen latauspistokejärjestelmät

Latauspistokejärjestelmät: GB/T DC, AC Type 1, CCS Type 2  

Sähköajoneuvojen latauspistokkeet

Lataus vaihtovirtaverkosta tai nopea lataus tasavirralla – Phoenix Contactilta on saatavana sopivat latauskaapelit Type 1-, Type 2- ja GB-standardeille. AC- ja DC-latauspistokkeet ovat varmoja, luotettavia ja helppokäyttöisiä.

  • Yhdistetty AC/DC-latausjärjestelmä (CCS)
  • AC-pistokejärjestelmät Type 1:lle ja Type 2:lle
  • AC- ja DC-pistokejärjestelmät GB-standardin mukaan
  • DC-latausjärjestemä sähkökäyttöisille hyötyajoneuvoille

Sähköajoneuvojen latausohjaukset

EV Charging Control julkiselle ja kaupalliselle alueelle: Basic ja Advanced  

EV Charge Control Basic ja Advanced

Phoenix Contactin latausohjauslaitteet valvovat ja ohjaavat sähköajoneuvojen latausta voimassa olevien kansainvälisten IEC-, GB- ja SAE-normien ja -standardien mukaan. Kaikkia sähköajoneuvosovelluksia varten löytyy sopiva ohjauslaiteratkaisu.

Sähköajoneuvojen differentiaalivirran valvonta

Sähköajoneuvojen differentiaaliset vikavirtamoduulit havaitsevat AC- ja DC-vikavirrat  

Yksi- ja kaksikanavainen moduuli differentiaalivirran valvontaan

EV-RCM-sarjan differentiaaliset vikavirtamoduulit havaitsevat AC- ja DC-vikavirrat IEC 61851 -normin mukaan. Yhdessä käytettävien vikavirtalaitteiden kanssa moduulit nostavat normien mukaista suojatasoa sähköajoneuvoja ladattaessa.

E-mobility-ohjelmistot

E-mobility-ohjelmistot latausinfran tukemiseen  

E-mobility-ohjelmistot

Phoenix Contactin latausohjaukset sisältävät vakioliitännät. Siksi niitä voidaan käyttää vastaavien ohjelmistomoduulien kanssa lataushallinnan toteuttamiseen, intuitiiviseen käytönohjaukseen tai laskutusjärjestelmiin integroimiseksi esim. OCPP-protokollan (Open Charge Point Protocol) avulla.
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
Combined Charging System (CCS) tyyppi 2

Lataus vaihtovirtaverkosta tai nopea lataus tasavirralla.


Uutuuksia

Ratkaisut sähköajoneuvoille

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/fifi/web/main/products/subcategory_pages/Pre_assembled_charging_cable_P-29-03/df8e2122-37ca-4529-8a17-ed17e8eba258

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje