Kaapelointi rautatieteollisuudelle

Kaapelointi rautatieteollisuudelle

Pistoliitännät kiskoajoneuvoille

Erityisten materiaalivalintojen ansiosta tuotteemme täyttävät rautatieteollisuuden korkeat vaatimukset.

Takaisin: Kaapelointi erikoiskäyttökohteisiin

Kategoriat

Hae kohteesta Kaapelointi rautatieteollisuudelle

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Niin asema-alueella, ohjaustehtävissä kuin kiskoajoneuvoissakin – rautatieteollisuuden kaapelointikomponenttimme mahdollistavat monipuolisen käytön.

Edut

  • Monipuolisuus: oikeat tuotteet kaikille rautatieteollisuuden alueille
  • Turvallisuuden takaava paloluokka: pistoliittimien ja johtimien muovit erikoismateriaaleista
  • Varma lukkiutuminen erityisen tärykiristimen ansiosta
  • Kestävyys eri lämpötiloissa: testattu laajalla lämpötila-alueella ja lämpöshokkien varalta
  • Signaalien luotettava siirto: 360°-suojaus sähkömagneettisesti kuormitetussa ympäristössä

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Anturi-/toimilaitekaapelointi

Palvelut

M12-push-pull-pistoliittimet

Yksinkertainen ja varma liitos.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje