Kaapelointi pohjoisamerikkalaisia vaatimuksia varten

Kaapelointi pohjoisamerikkalaisia vaatimuksia varten

Erikoiskaapelit

Ratkaisu signaalien ja datan siirtoon – räätälöity vastaamaan pohjoisamerikkalaisten markkinoiden vaatimuksia.

Takaisin: Anturi-/toimilaitekaapelointi

Kategoriat

Hae kohteesta Kaapelointi pohjoisamerikkalaisia vaatimuksia varten

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Pohjoisamerikkalaiset markkinat asettavat erityisiä vaatimuksia pistoliittimille, kaapeleille ja anturi-/toimilaiteyksiköille - Phoenix Contactin tuotevalikoima täyttää nämä vaatimukset.

Edut

  • Erityisen lujatekoinen laajan lämpötila-alueen ansiosta
  • Pohjoisamerikkalaisten markkinoiden erityisen lyhyet toimitusajat (maks. 5 päivää) varmistavat hyvän saatavuuden.
  • Yhtenäisesti PLTC-hyväksyttyjä (Power Limited Tray Cable)
  • Yksilöllisten johtopituuksien ja -tyyppien joustava tilaus
  • Ehdottoman luotettava EMC-suojaus valinnaisella 360°-suojausliitännällä, joka käyttää Advanced Shielding Technology -tekniikkaa

Kaapelit räjähdysvaarallisille alueille

M12-kaapelit räjähdysvaarallisille alueille  

Kaapelit räjähdysvaarallisille alueille

Useissa prosessisovelluksissa mittaus- ja analysointilaitteiden lisäksi myös liitäntäkomponenttien on täytettävä räjähdysvaarallisia alueita koskevan normin vaatimukset. Tätä varten tarjoamme UL-listattuja M12-kaapeleita luokille I, osa 2 ja I, alue 2 IIC ryhmissä A, B, C ja D.

M12-kaapelit räjähdysvaaralliselle alueelle toimitetaan turvalukituksella. Se voidaan avata ainoastaan ruuvimeisselillä ja estää pistoliitännän tahattoman irtoamisen.

Nopea prosessointi

Speedy tranSACtion  

Nopea lähetys (Speedy tranSACtion)

Säästä aikaa. Kaikissa tuotteissa, jotka voidaan lähettää viiden päivän sisällä Harrisburgin logistiikkakeskuksestamme, on Speedy tranSACtion -logo. Logo on sekä painetussa kuvastossamme ja verkkokaupassamme.

Konfiguroitavat materiaalit

KMAT  

Konfiguroitavat materiaalit

Erityiset sovellukset vaativat erityisiä ratkaisuja.

Hyödynnä laajaa johdintyyppivalikoimaamme. Valitse täsmälleen vaatimuksiasi vastaavat tuotteet.

Valitsemalla yksilöllisen kaapelipituuden (0,2 - 40 m) vältät tarpeettomat kaapeliniput laitteistossa.


Lisätietoja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Anturi-/toimilaitekaapelointi