Kaapelisuojajärjestelmä

Joustava ja turvallinen

Joustava ja turvallinen

Suojaa ankarissa olosuhteissa käytettävät kaapelit ja johtimet.

Takaisin: Asennustarvikkeet

Kategoriat

Hae kohteesta Kaapelisuojajärjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kattava muovisten ja metallisten suojaletkujen valikoima tarjoaa luotettavat ratkaisut mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin – ja suojausluokkaan IP69K asti.

Edut

  • Kaapelisuoja kaikkiin vaatimuksiin
  • Sopivat kierreliittimet moninapapistoliittimiin
  • Sopii käytettäväksi teollisuusympäristössä – kattavien hyväksyntöjen ansiosta

Suojaletkut

Spiraaliletku  

Spiraaliletku

Kaapelien ja johtimien helppoon niputtamiseen tarkoitetut spiraaliletkut tarjoavat suojan kevyitä mekaanisia rasituksia vastaan.

Ne voidaan asentaa jälkikäteen helposti niin, että yksittäiset kaapelit ja johtimet voidaan viedä ulos halutusta kohdasta.

Muoviletkut

Muoviletku  

Muoviletku

Muoviletkut kestävät useampia öljyjä, happoja ja liuotteita. Materiaalit eivät sisällä silikonia, halogeenia eivätkä  kadmiumia, ja niiden suojausluokka on jopa IP69K ja paloluokka V0.

Joustavat metalliletkut

Metalliletku  

Metalliletku

Joustavilla metalliletkuilla suojaat kaapeleitasi ja johtojasi mekaanisia rasituksia vastaan. Muovipäällysteiset metalliletkut ovat lisäksi vesitiiviitä ja säänkestäviä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260