Holkkitiivisteillä erikokoiset kaapelit tiivistetään pölyltä ja vedeltä.
Phoenix Contactin läpivientiholkit ovat luotettavia ja varmoja. Voit valita muoviset tai metalliset vakioholkkitiivisteet EMC-suojattuina sekä Ex-alueelle. Valitse suuriin mekaanisiin rasituksiin taivutussuojalla ja vedonpoistolla varustettu malli.
Valitse yleiskäyttöön Phoenix Contactin helppokäyttöiset, erinomaisella vedonpoistolla varustetut holkkitiivisteet. Tuotevalikoimaan kuuluu tiivistysrenkaisia holkkitiivisteitä liitäntämuhveilla varustetuille koteloille sekä holkkitiivisteitä kierteillä varustetuille koteloille.
Suojattuja kaapeleita varten saatavana on luotettavia, elastisilla suojakosketinjousilla varustettuja EMC-holkkitiivisteitä. Hyvin johtavat lamellit takaavat luotettavan liitännän vähäisellä ohmisella ja induktiivisella vastuksella kaapelinsuojavaipan ja liitinkotelon välillä.
Valikoimamme:
Phoenix Contactin holkkitiivisteet ex-alueelle takaavat mitä suurimman turvallisuuden räjähdysvaarallisilla teollisilla alueilla.
Luotettavaan käyttöön on saatavilla versioita suojatuille ja suojaamattomille kaapeleille suojaustyypeissä "painekapseloitu" (tyyppi "d"), "kohotettu turvallisuus" (tyyppi "e") sekä "kaasutiivis" (tyyppi "nR"). Holkkitiivisteet on hyväksytty kansainvälisten normien (ATEX, IECEx, UL, GHOST) mukaan ja niissä on suojausluokat IP66/IP67 ja IP68.
Tuotevalikoimamme sisältää seuraavat Ex-holkkitiivisteet:
"$pageName"