Kytkentäkaappivalot

PLD-kytkentäkaappivalot

LED-kytkentäkaappivalot - optimaalinen valaistus, nopea asennus

Käytä kytkentäkaappivalaistusta parhaalla mahdollisella tavalla.

Takaisin: Valaistus ja merkinanto

Kategoriat

Hae kohteesta Kytkentäkaappivalot

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin PLD-kytkentäkaappivalot valaisevat myös kytkentäkaapin alaosan optimaalisesti ja ne voidaan asentaa käden käänteessä. Valitse kahdesta teholuokasta ja erittäin monipuolisesta tuotevalikoimasta tarpeitasi vastaavat valot.

Edut

  • Korkealuokkainen optiikka varmistaa koko kytkentäkaapin optimaalisen valaistuksen
  • Nopea asennus ilman työkaluja, joustava käyttö - lukitussalpa, paikalleen napsautus tai magneettikiinnitys
  • UL-hyväksyntä mahdollistaa käytön myös pohjoisamerikkalaisilla markkinoilla
  • Sarjakytkennän vähäisemmät johdotustyöt säästävät aikaa
  • Ledien korkea käyttöikä eliminoi huoltotyöt ja lampun vaihtotarpeen

600-luokan PLD-kytkentäkaappivalot

600-luokan PLD-kytkentäkaappivalot  

600-luokan PLD-kytkentäkaappivalot voidaan asentaa ilman työkaluja kytkentäkaappiprofiilin taakse tai eteen

600-luokan valoihin on integroitu korkealuokkainen optiikka. Se mahdollistaa kytkentäkaapin optimaalisen valaistuksen alaosaan asti, kaapin leveydestä riippumatta. Lisäksi valot on varustettu liiketunnistimella ja valinnaisesti maakohtaisella pistorasialla, mikä mahdollistaa kytkentäkaapin nopean ja vaivattoman huollon.

  • Korkealuokkainen optiikka varmistaa kytkentäkaapin sisätilan optimaalisen valaistuksen myös alaosassa
  • Maailmanlaajuinen käyttö ja vähemmän kustannuksia - laaja-alueinen AC-tulo ja maakohtaiset pistorasiat
  • Integroitu anturi säästää ovikytkimen suunnittelu- ja asennuskustannukset
  • Asennus ei vaadi työkaluja - patentoitu lukitussalpajärjestelmä säästää aikaa ja lisää joustavuutta

400-luokan PLD-kytkentäkaappivalot

400-luokan PLD-kytkentäkaappivalot  

400-luokan PLD-kytkentäkaappivaloja on saatavana kolmessa eri pituudessa

400-luokan 24 V DC -valot täydentävät tuotevalikoiman. Jos kytkentäkaapissa on vähän tilaa tai etsit edullista ratkaisua ja kuitenkin optimaalista valaistusta, 400-luokka on oikea valinta. Valitse tarpeisiin sopivat valot erilaisista pituuksista. Käännettävä valoaukko ja erilaiset asennusmahdollisuudet varmistavat maksimaalisen joustavuuden myös tämän valoversion käytössä.

  • Optiikka varmistaa kytkentäkaapin sisätilan optimaalisen valaistuksen myös alaosassa
  • Työkaluton ja nopea asennus suoritetaan paikalleen napsauttamalla - alemmat asennuskustannukset ja enemmän joustavuutta
  • Eri valopituudet ja käännettävä valoaukko mahdollistavat yksilöllisen sovituksen kytkentäkaappiin
  • Ovikytkinohjaus tehostaa huoltoa

Ledivalaistus – enemmän kuin pelkkä valo

PLD-kytkentäkaappivalojen ledien käyttöikä on vähintään 50 000 tuntia  

PLD-kytkentäkaappivalojen ledien käyttöikä on vähintään 50 000 tuntia

Pitkäikäinen, säästeliäs ja erityisen kompakti - hyödynnä nykyaikaisen leditekniikan etuja nyt myös kytkentäkaapissa

PLD-kytkentäkaappivalojen ledien korkea käyttöikä (väh. 50 000 tuntia) ehkäisee lamppujen tai polttimoiden vaihdosta aiheutuvat huoltokustannukset ja on riippumaton kytkentäjaksoista. Samalla energiankulutus alenee ja voit hyödyntää kompaktien valokokojen edut.