CC-Link

CC-Link

Suurnopeus M12:ssa

Välitä ohjauksen tiedot ja tarkasta valmistustason tiedot nopeasti.

Takaisin: Protokollien mukaiset tuotteet

Kategoriat

Hae kohteesta CC-Link

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Toteuta CC-Link-verkko Phoenix Contactin kanssa. Tarjoamme kattavan tuotevalikoiman korkealla suojatyypillä, koottavalla tai valmiilla M12-pistoliittimellä johdon kanssa.

Edut

  • Kaikki yhdestä paikasta – kattava tuoteohjelma johdotukseen kentällä
  • Yksinkertainen asennus: liitäntä ilman erikoistyökaluja
  • Monipuolinen teollisuuskäyttö, koska yhdistettävissä muiden valmistajien kanssa
  • Erittäin joustava ratkaisu, sillä tuotteemme ovat mukautettavissa yksittäisen asiakkaan tarpeisiin.

CC-Link-teknologia

CC-Link-topologia  

CC-Link-topologia

Sekä automatisoiduille tuotelaitteistoille että logistiikkajärjestelmille: toteuta teollinen CC-Link-verkko Phoenix Contactin pistoliitännöillä ja kaapeleilla.

CC-Link (Control and Communication Link) on suurnopeusverkko tarkastus- ja tietodatalle. Jopa 10 Mbps siirtonopeudella CC-Linkillä on 1 200 metrin maksimikantavuus jopa 64 laitteen kanssa.

Hyödy CC-Link-järjestelmän eduista:

  • Käyttö valmistustasolla
  • Point-to-point-yhteys välikaapeleilla
  • Tiedonsiirtonopeudet jopa 10 Mbps

CC-Link IE -teknologia

CC-Link IE -sovelluspistoliitin  

CC-Link IE -sovelluspistoliitin

Yksinkertaisten I/O-signaalien lisäksi monissa sovelluksissa on siirrettävä suuria tietomääriä, kuten teollisuuskameralla otettuja kuvia. Prosessien laadun parantamista varten myös nopeissa prosesseissa siirretään yhä enemmän HD-kuvia, jotta tiedoista saadaan tarkempia.

Siksi erona perinteiseen CC-Linkiin nykyaikainen CC-Link IE perustuu teollisuus-Ethernetin teknologiaan. Erilaisten maailmanlaajuisesti hyväksyttyjen ja yleisesti käytettävien topologioiden (kuten tähti-, puu tai linjatopologioiden) ohella saatavilla on paljon laitteita teollisuus-Ethernetille kaikilla väyläjärjestelmillä ja verkoilla.

Gigabit-tiedonsiirrolle on käytössä M12-liitännässä X-koodaus. Parisuojauksella pistokepintaan asti voidaan käyttää jopa 10 Gbit/s:n tiedonsiirtonopeutta käytössä olevan kaapelin mukaan.