CC-Link

Suuri nopeus M12:ssa

Suuri nopeus M12:ssa

Välitä ohjauksen tiedot ja tarkasta valmistustason tiedot nopeasti.

Takaisin: Kenttäväyläkomponentit ja -järjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta CC-Link

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Toteuta CC-Link-verkko Phoenix Contactin kanssa. Tarjoamme kattavan tuotevalikoiman korkealla suojauksella, kalustettavalla tai valmiilla M12-pistoliittimellä kaapelin kera.

Edut

  • Kaikki yhdestä paikasta– kattava tuoteohjelma johdotukseen kentällä
  • Yksinkertainen asennus: liitäntä ilman erikoistyökaluja
  • Monipuolinen teollisuuskäyttö, koska yhdistettävissä muiden valmistajien kanssa
  • Erittäin joustava ratkaisu, sillä tuotteemme ovat mukautettavissa yksittäisen asiakkaan tarpeisiin.

CCLink-teknologia

CC-Link-topologia  

CC-Link-topologia

Sekä automatisoiduille tuotelaitteistoille että logistiikkajärjestelmille: toteuta teollinen CC-Link-verkko Phoenix Contactin pistoliittimillä ja kaapeleilla.

CC-Link (Control and Communication Link) on suurnopeusverkko tarkastus- ja tietodatalle. Jopa 10 Mbps siirtonopeudella CC-Linkillä on 1 200 metrin maksimikantavuus jopa 64 osanottajan kanssa.

Hyödy CC-Link-järjestelmän eduista:

  • Käyttö valmistustasolla
  • Kaksipisteys pistejohtimilla
  • Tiedonsiirtonopeudet jopa 10 Mbps
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Kenttäväyläkomponentit – muuntimet
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fi?1dmy=&urile=wcm%3Apath%3A%2Ffifi%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Fa_z_list%2Fa_z_list

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje