CANopen

Vankkarakenteinen kenttäjärjestelmä

Vankkarakenteinen kenttäjärjestelmä

Edistä automatisointiprosessiasi: valmistajasta riippumaton järjestelmä soveltuu erityisen hyvin luotettavaan tiedonsiirtoon.

Takaisin: Protokollien mukaiset tuotteet

Kategoriat

Hae kohteesta CANopen

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Haluatko antaa automatisointiprosessisi tunnetun järjestelmän hoidettavaksi? – CANopen-tietoliikenneprotokolla perustuu CAN-verkkojärjestelmään (Controller Area Network), ja sitä käytetään pääasiassa automatisointitekniikassa. CAN in Automation (CiA) -yhdistelmä huolehtii tietoliikenneprotokollasta ja on lisäksi standardisoitu eurooppalaisena normina EN 50325-4.

Edut

  • Ongelmaton vaihto yksinkertaisen verkkohallinnan ansiosta
  • Tehokas määritettyjen ja standardisoitujen laiteprofiilien ansiosta
  • Luotettava lukuisten turvamekanismien ansiosta

CANopen® – riippumaton ja luotettava tietoliikenne

Phoenix Contactin komponentit CAN:ia varten  

Phoenix Contactin komponentit CAN:ia varten

CANopen® laajentaa CAN-protokollaa käyttötasolla tietoliikenneprofiilina. Tällöin laite- ja tietoliikenneprofiilit määrittävät kohdehakemistossa tietoliikenteeseen määritetyt laiteryhmät: esimerkiksi laiteprofiili CiA 401 kuvaa I/O-moduulia.

Tiedonsiirto tapahtuu kahden kohdetyypin avulla:

  • Prosessidatakohteet (PDO) siirtävät reaaliaikatietoja – tapahtumaorientoidusti, syklisesti tai pyynnöstä.
  • Huoltodatakohteiden (SDO) kautta pääset kohdehakemistoon: näin voit konfiguroida laitteita.

Tietoliikenne tapahtuu mukautetun master/slave-rakenteen mukaisesti: yksi osallistuja on master ja hoitaa verkkohallinan (NMT). Kaikki muut ovat slave-yksikköjä.

Lisäksi CANopen®-järjestelmällä voidaan käyttää tietoliikennemalleja Producer/Consumer ja Client/Server.

CANopen® – modulaarinen tai kiinteä rakenne

CANopen®: modulaarinen tai kiinteä  

CANopen®: modulaarinen tai kiinteä

Väyläsovittimet mahdollistavat joustavien Inline I/O-järjestelmien käytön CANopen®-verkoissa kytkentäkaapissa.

Kokoa yksilöllinen Inline-asemasi. Väyläsovittimen avulla voit liittää aseman mihin tahansa kohtaan verkossa. Rakenne: väyläliitin on CANopen®-verkossa slave ja paikallisessa väylässä master.

Käytä Inline Block-I/O-moduulia vähäisille ja keskisuurille I/O-tapahtumille. Erityisen matalan rakenteensa ansiosta se sopii käytettäväksi ahtaimmisakin tiloissa, kuten jakokoteloissa.

Paikallista automatisointia varten kentällä käyttöön soveltuu Phoenix Contactin Fieldline-tuotesarja. Laitteet täyttävät suojausluokan IP65/67 vaatimukset, ja ne on suunniteltu ankariin, asemanläheisiin ympäristöihin.

Fieldline-Stand-Alone-laitteisiin on suoraan integroitu väyläkytkentä sekä I/O-taso. Laitteet sopivat käytettäväksi kentällä hajautuksen ollessa suurta ja kun tarvitaan vain harvoja digitaalisia I/O-pisteitä.

Infrastruktuurikomponentit CANopen®-järjestelmälle

Infrastruktuurirakennussarja CANopen®-järjestelmälle  

Infrastruktuurikomponentit CANopen®-järjestelmälle

Ensimmäistä kertaa käytettävänäsi on modulaaristen toistinkonseptien (PSI-REP ja PSI-MOS) kanssa infrastruktuurirakennussarjat kupari- ja LWL-tekniikalla (valokaapeli).

Verkko on optimaalisesti järjestetty potentiaalisegmentoinnin avulla. Tämä tarjoaa lähes rajoittamattomat mahdollisuudet verkkotopologiassa.

Samalla siirtonopeus ja järjestelmän käytettävyys pystytään maksimoimaan – joko reagoimattoman virherajoituksen tai redundanttisten asennuskonseptien ansiosta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Lisätietoa