Axioline F – väyläkoplerit

Axioline F – väyläkoplerit

Jokaisen verkon oikea liitäntä

Lisää joustavuutta automaatioon.

Takaisin: Axioline F - modulaarinen I/O-järjestelmä

Kategoriat

Hae kohteesta Axioline F – väyläkoplerit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Axioline F -väyläkoplerien avulla integroit nopean, kestävän ja helpon I/O-järjestelmän olemassa olevaan Ethernet-verkkoon tai väyläjärjestelmään. Väyläkopleri avaa paikallisväylän jopa 63 laitteelle.

Edut

  • Avoimuus kaikille yleisille väyläjärjestelmille ja verkkoprotokollille takaa parhaan joustavuuden
  • Integroitu huoltoliitäntä jokaisessa väyläkoplerissa mahdollistaa verkosta riippumattoman pääsyn suunnittelussa
  • Ajantasaiset kuvaustiedostot varmistavat helpon integroinnin mitä erilaisimpiin suunnittelujärjestelmiin

Yhdessä vahvoja useissa verkoissa

Axioline F -väyläkoplerit toimivat linkkinä Axioline F -järjestelmän ja ylempitasoisen verkon välillä. Väyläkoplereita on saatavana seuraaville tiedonsiirtoprotokollille.

Verkot Axioline F -väyläkoplereille

Ominaisuudet
Axioline F BK Ethernet/IPPROFINET
  • RJ45- tai SC-RJ-kuituliitäntä
  • PROFINET-eritelmä 2.2 ja 2.3
PROFIBUS
  • PROFIsafe-laitteiden käyttö
  • D-SUB-liitäntä

EtherCAT®

  • Minimaalinen EtherCAT®-jaksoaika 50 µs
  • Tuetut mailbox-protokollat CoE, FoE
Sercos
  • Sercos-eritelmä V1.3
  • Minimaalinen Sercos-jaksoaika 31,25 µs

EtherNet/IP™

  • Device Level Ring (DLR)
  • ACD (Adress Conflict Detection) -toteutus

Modbus/TCP

  • Yksi tai kaksi MAC-osoitetta
  • Ohjelmistoliitäntä käyttöön TCP/IP:n kautta

SAS (IEC 61850)

  • MMS- ja GOOSE-tiedonsiirto
  • Konfigurointi web-palvelimen kautta

Startup+ – helppo käyttöönotto ilman verkkoliitäntää

Näyttökuva Startup+-ohjelmistosta  

Näyttökuva Startup+-ohjelmistosta

Startup+-ohjelmisto on kehitetty erityisesti Axioline F -järjestelmälle. Tarkasta nopeasti ja helposti esim. I/O-aseman johdotus ilman yhteyttä verkkoon.

Integroidun USB-huoltoliitännän kautta pääset käsiksi väyläkopleriin ja voit ottaa aseman käyttöön.

Ohjelmisto tarjoaa lisäksi seuraavat toiminnot:

  • Axioline F -aseman parametrointi
  • I/O-testi
  • Diagnostiikka

Yllä olevien päätoimintojen lisäksi Startup+-ohjelmistoa voidaan käyttää laitenimen ja IP-osoitteen antamiseen väyläkoplerille. Prosessitietojen kirjoitus ja luku I/O-testin aikana dokumentoidaan tiedostoon ja tallennetaan.

Ohjelmisto voidaan ladata maksuttomasti.    

 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Axioline F – PROFINET

Parametrointi ja diagnostiikka


I/O-järjestelmä Axioline F

I/O-järjestelmän Axioline F ominaisuudet ja mahdollisuudet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje