Elektroniikkakotelot rakennusautomaatioon

Elektroniikkakotelot rakennusautomaatioon

Elektroniikkakotelot rakennusautomaatioon

BC-sarjan älykkäät ominaisuudet: vapaasti valittava piirikortin liitäntätekniikka ja väyläliitin.

Takaisin: Elektroniikkakotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Elektroniikkakotelot rakennusautomaatioon

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin rakennusasennuskotelot ovat monilahjakkuuksia ja asettavat uusia standardeja järjestelmän yhdistämiseen ja joustavuuteen. DIN 43880 -yhteensopivuus takaa ongelmattoman käytön tavanomaisissa asennuskeskuksissa.

Edut:

  • Mahdollisimman Joustava - piirikortin liitäntätekniikan vapaa valinta ja erilaisia rakenneleveyksiä
  • HBUS-liitin mahdollistaa nopean asennuksen ja moduulin vaihtamisen ilman liitännän avaamista
  • Kolme piirikortin asennussuuntaa tuovat joustavuutta kokoonpanoon
  • Erilaiset kansimallit mahdollistavat optimaalisen mukautuksen laitevaatimuksiin
  • Nopea ja helppo asennus säästää aikaa

Maksimaalista joustavuutta

Maksimaalista joustavuutta  

Liitäntätekniikka voidaan valita täysin joustavasti

Uusi modulaarinen yläosa on uusi määritelmä joustavuudelle. Päätä, missä tarvitset paljon tilaa ja muotoile kotelon yläosa käyttötarpeen mukaan. Ensimmäinen muotoilutoiveisiin mukautuva kotelo.

  • DIN 43880:n mukainen kotelogeometria sopii asennuskeskusten laiterakennukseen
  • Ulkopuolisesti kytkettävä, moninapainen väyläliitin yksittäisten moduulien rinnakkais- ja sarjaliitäntään
  • Erilaisten liitäntätekniikoiden räätälöity integrointi

Sopiva piirikortin liitäntätekniikka

Sopiva piirikortin liitäntätekniikka  

Sopiva piirikortin liitäntätekniikka voidaan valita vapaasti

BC-sarjan tekee monipuoliseksi ennen kaikkea piirikortin liitäntätekniikan vapaa valinta. Käytettävissä on erilaisia liitintiloja:

  • BC...U11 pienellä liitintilalla – ihanteellinen COMBICON compact -tekniikalle
  • BC...U22 suurella liitintilalla – perinteisille liitäntätekniikoille tai datapistoliittimille

Erilaisia kansimalleja

Erilaisia kansimalleja  

Erilaisia kansimalleja optimaaliseen laitemuotoiluun

Monipuolisuus BC-sarjan ydinajatuksena ilmenee myös kansimuotoilussa. Riippumatta laitteelle asetetuista vaatimuksista kansia on saatavana läpinäkyvinä tai harmaina, ja ne voidaan lisäksi sinetöidä.

  • Erilaisia kansivärejä, myös läpinäkyvänä
  • Sinetöintimahdollisuus

Mallisetti tuotesuunnitteluun Raspberry Pi -tietokonetta varten

RPI-BC-mallisetti Raspberry Pi -tietokoneelle  

RPI-BC-mallisetti Raspberry Pi -tietokoneelle

RPI-BC-kotelo on tarkoitettu Raspberry Pi -tietokoneiden kiinnitykseen. Koteloon voidaan sijoittaa Raspberry Pi -levyn lisäksi muita piirikortteja. Näin voidaan integroida lisää komponentteja ja kytkentöjä.

  • Leveys: 107,6 mm
  • Soveltuu Raspberry Pi -malleille A+, B+, B2
  • Voidaan asentaa seinään ja asennuskiskoon
  • Voidaan käyttää yhdessä HBUS-väyläliittimen ja BC-koteloiden kanssa
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut


Modulaarinen BC-kotelojärjestelmä

Kotelojärjestelmä rakennusautomaatioon.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje