Puskurimoduulit

Puskurimoduulit

Eivät vaadi lainkaan huoltoa

Soveltuvat jopa usean minuutin verkkovikoihin.

Takaisin: UPS-teholähteet

Kategoriat

Hae kohteesta Puskurimoduulit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Käytä puskurimoduulejamme sovelluksen suojaamiseen jopa useita minuutteja kestävien verkkovikojen yhteydessä. Puskurimoduuli varastoi energiansyöttöön tarvittavan energian huoltovapaisiin kondensaattoreihin. Ne soveltuvat myös jaksoittaisiin katkoksiin.

Edut

  • Kompakti rakenne säästää tilaa
  • QUINT CAP: huoltovapaa, pitkä käyttöikä
  • Kiinteät tai vaihtuvat kytkentäasetukset tuovat joustavuutta
  • QUINT CAP PC:iden vaivattomaan sammutukseen
  • Kaksikerroksiset kondensaattorit ja QUINT CAP pidentävät puskuriaikoja

QUINT CAP – pitkät puskuriajat verkkokatkoissa

QUINT CAP -puskurimoduuli  

QUINT CAP -puskurimoduuli jopa useiden minuuttien jaksoittaisiin katkoksiin

Huoltovapaa QUINT CAP -puskurimoduuli soveltuu jopa usean minuutin jaksoittaisiin katkoksiin. Sovelluksesta riippuen saatavana on 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ tai 16 kJ puskurimoduuleja tiedonsiirtoliitännällä varustettuna tai ilman.

  • Huoltovapaa ja pitkäikäinen.
  • Korkea varauskapasiteetti takaa pitkät puskuriajat.
  • Tilaa säästävä puskurimoduuli yhdistää elektronisen kytkentäyksikön ja energiavaraston samaan koteloon.
  • Helppo integrointi teollisuuden verkkoihin vapaasti valittavan liitännän avulla: PROFINET, EtherNet/IP™ ja USB.
  • Staattinen boost käynnistää raskaat kuormat luotettavasti.
  • Helpot järjestelmäkohtaiset asetukset konfigurointityökalun avulla.

 

QUINT BUFFER – kompaktit puskurimoduulit useiden sekuntien katkoksiin

QUINT BUFFER -puskurimoduuli  

QUINT BUFFER -puskurimoduuli useiden sekuntien katkoksiin

QUINT BUFFER -puskurimoduuli on ratkaisu muutaman sekunnin verkkokatkoihin, ja se yhdistää elektronisen kytkentäyksikön ja energiavaraston samaan koteloon.

  • Helppokäyttöinen: elektrolyyttikondensaattorit eivät vaadi huoltoa
  • Kondensaattorin pitkä käyttöikä varmistaa hyvän järjestelmäkäytettävyyden
  • Kompakti rakenne säästää tilaa
  • Integroitu "Soft Start" käynnistysvirran rajoittamiseen ja estämään virtalähteen ylikuormittumista
  • Maksimaalinen energiatehokkuus
  • Staattinen boost käynnistää raskaat kuormat luotettavasti

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS