Takaisin

Verkotettujen teollisuus-PC:iden etäkäyttö Porticon avulla

Ohjelmistopakkaus Portico  

Portico-etäkäyttöohjelmisto

Portico-ohjelmiston avulla laadit yksilöllisiä käyttö- ja valvontakonsepteja eri paikoissa sijaitsevien koneiden tai prosessien ohjaamiseen. Teollisuus-PC:n näytön tiedot voidaan esittää useissa käyttöasemissa ilman palvelinkäyttöjärjestelmää. Nämä käyttöasemat keskustelevat sitten koneen kanssa.

Monipisteohjauksen lisäksi Portico mahdollistaa etäjärjestelmien vianpoiston, esim. OEM-diagnostiikan asiakkaan koneissa tai järjestelmissä Internetin kautta.

Ohjelmisto monipisteohjaukseen

Monipisteohjaus Porticon avulla  

Monipisteohjauksen etäisyydestä riippumaton toteutus

Portico-ohjelmisto perustuu client-server-rakenteeseen. Näin voidaan luoda point-to-point-yhteys:

  • yksittäisen laitteen ja Thin Clientin välille
  • yksittäisen laitteen työpöydän ja jopa 16 Thin Clientin välille

Käyttöoikeuksia hallitaan helposti yhdellä konfigurointityökalulla. Käyttöoikeuksien yksiselitteinen osoittaminen estää samanaikaisen käytön ja suojaa järjestelmää luvattomalta pääsyltä.


Takaisin
Lisätietoa
  • Verkotettujen teollisuus-PC:iden etäkäyttö Porticon avulla