Board-to-board-pistoliittimet

Board-to-board-pistoliittimet

Liitännät kaikkiin kokoihin

FINEPITCH-sarjan kestävät board-to-board-pistoliittimet.

Takaisin: Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Board-to-board-pistoliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

FINEPITCH-sarjan board-to-board-pistoliittimien ansiosta Phoenix Contactin valikoimassa on ensimmäisen kerran saatavilla häiriösuojattuja ja häiriösuojaamattomia ratkaisuja signaalien ja tiedon siirtämistä varten. Toteuta yksilöllisiä piirikorttiliitäntöjä erilaisten laitemallien, pinokorkeuksien ja napalukujen avulla 0,8 mm:n ja 1,27 mm:n rastereissa.

Edut

  • Muunneltavuutta: häiriösuojatut ja häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet
  • Luotettavat mekaaniset liitännät ja sähköliitännät kaksipuolisen kosketinjärjestelmän ansiosta
  • Joustava laiterakenne: erilaiset napaluvut, mallit ja pinokorkeudet mahdollistavat turvallisen sijoittamisen päällekkäin

Häiriösuojatut board-to-board-pistoliittimet 0,8 mm:n rasterilla

Häiriösuojatut board-to-board-pistoliittimet 0,8#160;mm:n rasterilla  

Häiriösuojatut board-to-board-pistoliittimet 0,8 mm:n rasterilla

FINEPITCH 0,8 -sarjan board-to-board-pistoliittimissä on käytetty innovatiivista ScaleX-kosketinjärjestelmää luotettavan ja erittäin nopean tiedonsiirron varmistamiseksi. Se on erinomainen ratkaisu teollisuuden piirikorttiliitäntöihin, jotka edellyttävät kestävyyttä. Häiriösuojauksella varmistetaan erittäin hyvä EMC-suoja sekä sisäisiä että ulkoisia häiriöitä vastaan.

Häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet 1,27 mm:n rasterilla

Häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet 1,27 mm:n rasterilla  

Häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet 1,27 mm:n rasterilla

FINEPITCH 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet mahdollistavat kestävät piirikorttiliitännät laitteessa. Toteuta joustavia piirikorttiliitäntöjä. Toteuta mezzanine-liitäntöjä ja koplanaarisia liitäntöjä, Mother-Daughter-Card-liitäntöjä sekä liitäntöjä nauhakaapelilla.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Liitännät kaikkiin kokoihin

FINEPITCH 0,8 -sarjan board-to-board-pistoliittimet – video


Liitännät kaikkiin kokoihin

FINEPITCH 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet – video


Harjoitusvideo

Board-to-board-pistoliittimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje