Bluetooth-sarjaliikenne

Bluetooth-tekniikka sarjatiedoille

Bluetooth-tekniikka sarjatiedoille

Käytä Bluetooth-sarjaliikennemuunninta yksinkertaisena sarjakaapelin korvaajana.

Takaisin: Wireless Serial

Kategoriat

Hae kohteesta Bluetooth-sarjaliikenne

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Bluetooth-muuntimella muutat sarjaliikenteen, kuten USBin tai RS-232/422/485:n lisenssivapaaksi tietoliikennestandardi-Bluetoothiksi. Käytä muunninta edullisena vaihtoehtona esimerkiksi liukurenkaalle, energiansiirtoketjuille tai väyläjohtimille. Etusi: käytä Bluetooth-muunninta liityntäpisteenä ja hae kannettavien tietokoneiden tai PDA:iden kautta ohjaustietoja.

Edut

  • Turvallista tiedonsiirtoa salasanasuojauksen, lukituksen ja näkymättömän sekä kiinteän laitteen parinmuodostuksen ansiosta
  • Rinnakkaiskäyttö muiden tietoliikennejärjestelmien kanssa mukautuvan taajuussiirtymismenetelmän ansiosta
  • Radiolinkkidiagnoosi integroitujen pylväsdiagrammien ja kahden digitaalisen lähdön avulla
  • Rinnakkaisten radiolinkkien asennus 24 V DC:n virransaannin poikittaisjohdotuksen ja RS-485-liitännän ansiosta
  • Konfigurointi paikan päällä USB-liitännän kautta ilman erillistä verkkolaitetta

Missä Bluetooth-sarjaliikennettä voi käyttää

Bluetooth-verkko  

Siirrä ja hae Bluetooth-yhteyden avulla tietoja turvallisesti

Bluetooth on osoittanut käytännön hyödyllisyytensä sen yksinkertaisen asennuksen ja vakaan siirron ansiosta. Phoenix Contactin Bluetooth-muuntimet sopivat erinomaisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • Sarjaliikenteen langaton siirto, jopa 150 metriä
  • Mobiili- tai väliaikaiskoneiden tai -laitteiden liittäminen
  • Langaton pääsy teollisiin ohjauslaitteisiin
  • Kaapeliyhteyden korvaus esimerkiksi Profibus- tai Modbus-väylille
  • Pumppu-/moottoriohjaus