Takaisin

Bluetooth: luotettava tietoliikennetekniikka moniin käyttötarkoituksiin

Bluetooth vakuuttaa monilla käyttöalueilla erityisen yksinkertaisen käsittelyn ja luotettavan tiedonsiirron ansiosta.       

Point-to-point-liitännät ilman loppulaitekohdistamista

EsimerkkiKuvaus
Ohjelmointilaite ja PLCOhjelmointilaite ja PLCSuora yhteys kannettavan tietokoneen ja PLC:n välillä
EsimerkkiKuvaus
PDA ja PLCPDA ja PLCTietoyhteys ulkoisen laitteen, kuten PDA:n, jossa sisään rakennettu Bluetooth-liitäntä, ja PLC:n välillä
EsimerkkiKuvaus
SPS ja ohjauspääteSPS ja ohjauspääteMobiiliohjauspäätteen liittäminen teolliseen ohjauslaitteeseen

Point-to-point-liitännät, joissa loppulaitekohdistaminen

EsimerkkiKuvaus
RS-485-2-johdin-väyläjärjestelmäRS-485-2-johdin-väyläjärjestelmäVäyläosan yhdistäminen olemassa olevaan väyläjärjestelmään, kuten Modbus tai Profibus

Point-to-multipoint-liitännät

EsimerkkiKuvaus
Yksi Bluetooth-master ja korkeintaan seitsemän Bluetooth-slavea Yksi Bluetooth-master ja korkeintaan seitsemän Bluetooth-slaveaAutomaatiokomponenttien verkottaminen. Yhteen Bluetooth-masteriin voidaan liittää korkeintaan seitsemän Bluetooth-slavea.

Takaisin
Lisätietoja
  • Bluetooth: luotettava tietoliikennetekniikka moniin käyttötarkoituksiin