Bluetooth I/O

Langaton, yksinkertainen ja luotettava

Langaton, helppo ja luotettava

Bluetoothin avulla siirrät I/O-signaalit luotettavasti hankalapääsyisiin tai kääntyviin asemiin.

Takaisin: Wireless I/O

Kategoriat

Hae kohteesta Bluetooth I/O

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Hyödynnä Bluetooth-teknologian etuja I/O-tietoliikenteessäsi. Helposti asennettavana ja luotettavasti siirtävänä Bluetooth on sopiva ratkaisu tulo- ja lähtötason tiedonsiirtoon.

Edut

  • Helppo ja nopea käyttöönotto automaattisen konfiguraation ansiosta
  • Lujatekoinen ja luotettava siirto ylimääräisten tietoliikennekanavien ansiosta
  • Vaatii vain vähän tilaa häiriöttömän, useiden Bluetooth-järjestelmien ja WLAN:in rinnakkaiskäytön ansiosta
  • Suljetun siirron ansiosta mahdoton manipuloida tai salakuunnella

Bluetooth-Multiplexer langattomana ohjauskaapelina

Wireless MUX  

Wireless MUX, langaton signaalikaapeli

Langattoman MUX:in asennus on erityisen nopeaa: liitä, kytke päälle ja tietoliikennepolku toimii. Järjestelmä siirtää 16 digitaalista ja 2 analogista signaalia kaksisuuntaisesti. Tämä tarkoittaa, että se korvaa 40-johdinta sisältävän signaalikaapelin.

Tarvitsetko useampia signaaleja?

Laadi MODULAR MUX SD -muistikortilla modulaarinen siirtojärjestelmä jopa 4096 I/O-pisteelle: kaksi ILC 170 ETH -ohjauslaitetta ja FL BT EPA AIR SET-tietoliikennemoduulit. Saatavana myös SafetyBridge teknologialla.

Bluetooth I/O -laitteet langattomana kenttäväylälaajennuksena

FLM BT roboteissa  

Langaton kenttäväylälaajennus ja Bluetooth I/O

Fieldline-asennusjärjestelmän avulla yhdistät I/O-signaalit kenttäväylä-infrastruktuuriin. Bluetooth-tukiasema ohjaa tietoliikennettä ala-asemien kanssa automaattisesti. Ajan kannalta kriittiset prosessisignaalit järjestelmä siirtää tyypillisesti nopeudella 10 ms moduulia kohden. 

Näin voit hyödyntää edelleen kenttäväylätekniikkaasi roboteissa tai kääntyvissä koneissa samalla, kun tietoliikenne päällekkäisverkkojen kanssa sujuu kuitenkin ongelmitta.