Axioline Smart Element

Axioline Smart Element – järjestelmästä riippumaton I/O

Kompakti ja joustava

Järjestelmästä riippumattomat, pistoliitettävät I/O:t kompakteihin asemiin.

Hae kohteesta Axioline Smart Element

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Pistoliitettävät Axioline Smart Element -moduulit ovat järjestelmästä riippumattomia moduuleja, joissa ei ole väyläkommunikointia. Yksi moduuli vastaa vain I/O-toiminnoista. I/O-järjestelmän väyläkommunikoinnin toteuttamiseksi moduuli yhdistetään sovittimen tavoin toimivaan emolevyyn. Siten Axioline Smart Element -moduuleja voidaan käyttää monipuolisesti.

Edut

  • Pienempi jännitehäviö pitkissä johtimissa
  • Säästää tilaa asennuksessa rajoittamatta johtimien 1,5 mm²:n poikkipinta-alaa
  • Useita käyttötapoja, helppo käyttöönotto ja vaivaton parametrointi
  • Push-in-teknologia nopeuttaa signaalijohtimien asennusta

Axioline Smart Element -moduulien ominaisuudet

Axioline Smart Element -moduulien edut
1Kompakti laiterakenne: 8 tai 16 liitäntäpistettä yhdellä 15 mm x 62 mm -alueella, johtimen 1,5 mm²:n poikkipinta-ala, pääteholkki ja muovikaulus, rasterimitta 3,5 mm
2Push-in-liitäntätekniikka – johdinten liitäntä ilman työkaluja
3Järjestelmästä riippumaton liitäntä – useita erilaisia ratkaisukonsepteja
4Manuaalinen avausmekanismi – helppo ja nopea asennus

Älykästä ja taloudellista automaatiota

Axioline Smart Element -moduulit – yleiskatsaus  

Axioline Smart Element -moduulivalikoima

Valikoimaan sisältyy erilaisia IO-Link-Mastereille sekä digitaalisille ja analogisille tuloille ja lähdöille ominaisia toimintoja, turvamoduuleja ja muita toimintamoduuleja.

Axioline Smart Element -moduulit ovat muita moduuleja vikasietoisempia, koska parametrointi käy vaivattomasti käyttöönoton ja vaihdon yhteydessä. Siten niiden käyttöönottoaika lyhenee.

Suuri johtimen 1,5 mm²:n poikkipinta-ala, pääteholkki ja muovikaulus I/O-signaalien siirtämiseen pienentävät jännitehäviötä pitkissä johtimissa.

Smart Element -moduulit turvatoiminnoille

Turvalliset Axioline Smart Element -I/O-moduulit  

TÜV-hyväksytyt, turvalliset Axioline Smart Element -I/O-moduulit

Käytä Axioline Smart Element -moduuleja myös toiminnallisen turvallisuuden sovelluksiin, jotta koneet voidaan kytkeä irti turvallisesti.

Voit yhdistää suojattuja tulo- ja lähtömoduuleja sekä suojaamattomia Smart Element -moduuleja emolevyyn tilaa säästävästi.

I/O:t ovat TÜV-hyväksyttyjä, ja niissä käytetään turvallista PROFIsafe-tietoliikenneprotokollaa. Ne täyttävät siten korkeimmat PL e- ja SIL 3 -tasojen turvallisuusvaatimukset.

Toteuta ohjauskonseptisi integroidun PROFIsafe-turvaohjauksen sisältävän PROFINET-ohjaimemme avulla.

Käyttötapaus: Axioline F -I/O-järjestelmä

Voit yhdistää Axioline F -asemaan haluamallasi tavalla perinteisiä Axioline F -moduuleja, joissa on Axioline F -emolevy, ja Axioline Smart Element -moduuleja. Näin voit käyttää Axioline Smart Element -moduuleja jo olemassa olevissa Axioline F -väyläkoplereissa tai Axiocontrol-ohjauksissa, kuten PLCnext Control -ohjauksissa tai perinteisissä PLC-ohjauksissa.

Axioline F -emolevyissä on neljä ja kuusi paikkaa Smart Element -moduuleille. Joustavuus mahdollistaa Axioline Smart Element -moduulien liittämisen haluamaasi kohtaan Axioline  F -emolevyssä. Emolevyn kaksiosaisen rakenteen ansiosta I/O-aseman rakenneleveys jää pieneksi.

Axioline Smart Element -moduulien edut

Hyviä syitä käyttää Axioline Smart Element -moduuleja

 OminaisuusEtuHyöty
1Vapaasti pistoliitettäväAxioline Smart Element -moduulien pistoliittämiseen liittyviä sääntöjä ei oleMahdollistaa mittatarkat I/O-konfiguraatiot Axioline F -emolevymoduulissa
2Valittavana kaksi eri I/O-toimintoa 15 mm:n leveydessä (yhdistelmämodulaarisuus)Mahdollistaa monipuolisen ja tarpeenmukaisen I/O-konseptinMonipuolinen vähemmällä määrällä tuotteita
3Erittäin kompakti I/O-ratkaisuKun Axioline Smart Element -moduulit asennetaan pystysuoraan ja kahteen riviin emolevymoduuliin, käytettävissä on jopa 32 kanavaa 15 mm:n leveydessäKompaktit kytkentäkaappiratkaisut syntyvät vähemmän tilaa vievistä asennuskiskoista
4Vähemmän johtoja syöttöpuolellaEmolevyn syötön kautta voidaan toteuttaa jopa kuuden Axioline Smart Element -moduulin logiikan ja anturien tehonsyöttöLyhyemmät asennusajat (liitäntäajat)
5Yhteensopiva kaikkien Axiocontrol-ohjausten, Axioline F -väyläkoplerien ja I/O-moduulien kanssaLaaja PLC- ja I/O-valikoima lisää modulaarisuuttaAxioline F- ja Axiocontrol-sarjan laitteet laajentavat Axioline Smart Element -moduulien ratkaisuvalikoimaa
6I/O-aseman vaihtoehtoiset I/O-konfiguraatiot muuttumattomissa rakenneleveyksissäSlot-Cover-elementit sisältävät yhden pistopaikan vaihtoehtoiselle tai tulevalle I/O-konfiguraatiolleI/O-aseman toimintojen helppo laajentaminen tilantarvetta lisäämättä