Axioline P – käytettävyydeltään hyvä I/O-järjestelmä

Käytettävyydeltään hyvä Axioline P -I/O-järjestelmä

Käytettävyydeltään hyvä, varustettu Hot Swap -valmiudella ja redundanssilla

Lisää käyttövarmuutta luotettavasti ja varmasti

Takaisin: I/O-järjestelmät kytkentäkaappiin (IP20)

Kategoriat

Hae kohteesta Axioline P – käytettävyydeltään hyvä I/O-järjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Käytettävyydeltään hyvä I/O-­järjestelmä koostuu redundanttisista PROFINET-väyläkoplereista sekä digitaalisista ja analogisista I/O­-moduuleista. Axioline P vastaa prosessiteollisuuden vaatimuksiin laajennetuista lämpötila-alueista ja Hot Swap -­valmiudella varustetuista luonnostaan turvallisista I/O-moduuleista.

Edut

  • PROFINET-redundanssi sekä redundantti virransyöttö PROFIBUS PA -segmenttiä kohti parantavat järjestelmän käytettävyyttä
  • Hot Swap -valmiuden ansiosta moduulien vaihtaminen on mahdollista ilman järjestelmän sammuttamista
  • Luonnostaan turvalliset I/O-moduulit mahdollistavat antureiden ja toimilaitteiden liittämisen 1- ja 0-vyöhykkeiltä
  • HART-tiedonsiirrosta ja NAMUR-toiminnallisuudesta on hyötyä tietyissä prosessiautomaation sovelluksissa
  • Modernisoi järjestelmät taloudellisesti ja yhdistä arvostetun kenttäväylätekniikan tämänhetkinen ja tulevaisuuden digitalisointi
  • Modulaarinen Proxy Axioline P on osa COMPLETE line -järjestelmää

Axioline P – I/O-järjestelmä prosessiteollisuuteen

Erilaisten, innovatiivisten komponenttien yhdistelmä mahdollistaa modulaarin rakenteen ja tarjoaa näin erilaisten järjestelmämallien toimivuuden myös tulevaisuudessa.

Modulaarisen proxyn komponentit
1Järjestelmän hyvä käytettävyys PROFINET-järjestelmäredundanssien tuen ansiosta
2PROFIBUS PA -segmentit on nopea liittää kenttäväyläisten jännitteensyöttömoduulien avulla
3Helppo integroida tavallisia ja luonnostaan turvallisia I/O-moduuleja
4Hot Swap -valmiudella varustettu paikallisväyläjärjestelmä takaa hyvän käytettävyyden
5Varustettu kauttaaltaan push-in-liitäntätekniikalla
6Tavallisia ja luonnostaan turvallisia I/O-moduuleita voidaan yhdistellä suoraan
7Sopiva suojaussarja suojattujen liitäntöjen helppoon yhdistämiseen

Hyvä käytettävyys

Axioline P -I/O-järjestelmä kytkentäkaapissa

Käyttämällä Axioline P -I/O-järjestelmää voit varmistaa, että sovelluksen käytettävyys on hyvä. Voit vaihtaa Axioline P -I/O-aseman moduuleja Hot Swap -valmiuksisen paikallisväylän ansiosta katkaisematta järjestelmän virtaa. Väyläkannan sähkömekaanisen rakenteen ansiosta voit myös irrottaa asemasta useita moduuleja samanaikaisesti paikallisväylän kautta tapahtuvan tiedonsiirron aikana.

Luotettava tiedonsiirto 0-vyöhykkeelle asti

Anturien ja toimilaitteiden liitäntämahdollisuudet  

Luonnostaan turvallinen tiedonsiirto 0-vyöhykkeelle asti

I/O-etäjärjestelmän ominaisuuksia sisältävä Axioline P -järjestelmä voidaan liittää suoraan Distributed Control System (DCS) -järjestelmään. I/O-aseman ja DCS-järjestelmän välillä voidaan taata erittäin luotettava tiedonsiirto tuetun PROFINET-järjestelmäredundanssin avulla.

Axioline P -järjestelmä mahdollistaa asennuksen 2-vyöhykkeelle sekä anturien ja toimilaitteiden liittämisen suoraan 2-, 1- ja 0-vyöhykkeiltä.

Valikoiman tuotteissa on prosessiautomaatiolle tärkeitä toimintoja, kuten analogisia tulo- ja lähtömoduuleja HART-tiedonsiirtoa varten sekä digitaalisia tulomoduuleja NAMUR-anturien liittämiseen. Lisäksi voit integroida I/O-asemiin luonnostaan turvallisia moduuleja ilman lisäkomponentteja.

Järjestelmien taloudellinen modernisointi

Antureiden liitäntä modulaariseen proxyyn  

Enintään kahdeksan PROFIBUS P-segmenttiä asemaa kohden ja vanhojen antureiden, kuten esim. HART tai Modbus/RTU liittäminen.

Modulaaristi rakennettu asema kommunikoi PROFINET-ohjauksen kanssa väyläkoplerin, esim. Distributed Control System (DCS) kanssa, väyläkoplerin kautta. Yksittäisiin proxy-lähtöihin voidaan liittää kompaktisti jopa kahdeksan PROFIBUS PA-segmenttiä. Sopiva suojausliitäntätekniikka on käytössä yksittäisten segmenttien häiriösietoisuuden takaamiseksi.

PROFIBUS PA-anturit  liitetään suoraan modulaariin Axioline P-proxyyn.

Luotettavat kenttäväylätekniikat, esim. HART tai Modbus/RTU, voidaan integroida PROFINET-verkkoon. Tämä toteutetaan PROFIBUS PA -yhdyskäytävillä, jotka liitetään modulaariseen Axioline P-proxyyn.