Axioline P - modulaarinen proxy

Modulaarinen Proxy Axioline P

PROFIBUS PA:n liittäminen PROFINET:iin

Lisää käyttövarmuutta luotettavasti ja varmasti.

Takaisin: I/O-järjestelmät kytkentäkaappiin (IP20)

Kategoriat

Hae kohteesta Axioline P - modulaarinen proxy

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

PROFINET yhdistää PROFIBUSin ja modernin ethernet-teknologian edut. Modulaarinen proxy Axioline P yhdistää PROFIBUS PA-segmentit suoraan PROFINET-verkon kanssa. Erilaiset redundanssimekanismit varmistavat korkean luotettavuuden.Paranna järjestelmäkäytettävyyttä ja varmista sen toimivuus myös tulevaisuudessa.

Edut

  • PROFINET-redundanssit (S2, R1 ja R2) sekä redundantti virransyöttö PROFIBUS PA-segmenttiä kohti parantavat järjestelmän käytettävyyttä
  • PROFIBUS PA-laitteiden suora liitäntä PROFINETIIN säästää aikaa ja ylimääräiset liitännät
  • Modernisoi järjestelmät taloudellisesti ja yhdistä arvostetun kenttäväylätekniikan tämänhetkinen ja tulevaisuuden digitalisointi
  • FDT/DTM-tekniikka mahdollistaa Proxy-aseman sekä liitettyjen PROFIBUS PA -laitteiden yksinkertaistetun laitehallinnan.
  • Modulaari Proxy Axioline P on osa COMPLETE line -järjestelmää

Axioline P – modulaarinen välityspalvelun komponentit

Erilaisten, innovatiivisten komponenttien yhdistelmä mahdollistaa modulaarin rakenteen ja tarjoaa näin erilaisten järjestelmämallien toimivuuden myös tulevaisuudessa.

Modulaarisen proxyn komponentit
1

Järjestelmän korkea käytettävyys PROFINET-järjestelmäsaatavuuksien S2, R1 ja R2 ansiosta.

2

PROFIBUS PA-segmenttien nopea liitäntä push-in-liitäntätekniikan avulla

3

Reduntantti kenttäväylä-jännitemoduuli PROFIBUS PA-segmenttien syöttöön

4

Vankka mekaniikka - erittäin lujatekoinen mekaniikka sekä iskun- ja tärinänkestävyys parantavat järjestelmäkäytettävyyttä

5

Sopiva suojaussarja suojattujen liitäntöjen helppoon yhdistämiseen

Järjestelmien taloudellinen modernisointi

Antureiden liitäntä modulaariseen proxyyn  

Enintään kahdeksan PROFIBUS P-segmenttiä asemaa kohden ja vanhojen antureiden, kuten esim. HART tai Modbus/RTU liittäminen.

Modulaaristi rakennettu asema kommunikoi PROFINET-ohjauksen kanssa väyläkoplerin, esim. Distributed Control System (DCS) kautta. Yksittäisiin proxy-lähtöihin voidaan liittää kompaktisti jopa kahdeksan PROFIBUS PA-segmenttiä. Sopiva suojausliitäntätekniikka on käytössä yksittäisten segmenttien häiriösietoisuuden takaamiseksi.

PROFIBUS PA-anturit  liitetään suoraan modulaariin Axioline P-proxyyn.

Luotettavat kenttäväylätekniikat, esim. HART tai Modbus/RTU, voidaan integroida PROFINET-verkkoon. Tämä toteutetaan PROFIBUS PA -yhdyskäytävillä, jotka liitetään modulaariin Axioline P-proxyyn.

PROFINET-redundanssi

PROFINET-redundanssimalli  

PROFINET-S2 -järjestelmäredundanssi

Profinet-väyläkopleri AXL P BK PN AF tukee vain yhdellä väyläkopterilla varustetun S2-järjestelmäredundanssin realisoinnin vaatimuksia. PROFINET-järjestelmäredundanssien R1 ja R2 toteuttamiseen tarvitaan kaksi väyläkopleria. Järjestelmän korkea käytettävyys taataan väyläkopleriin integroidulla Hot-Swap-ominaisuudella.

Virransyötön redundanssi

Malli virransyötön redundanssiin  

Kaksi virransyöttömoduulia yhdessä PROFIBUS PA-segmentissä

Yksi ainoa kenttäväylä-jännitteensyöttömoduuli riittää PROFIBUS PA-segmentin sähkönsyöttöön.

Asentamalla kaksi jännitteensyöttömoduulia yhteen ainoaan alustaan saavutat korkean vika- ja prosessiturvallisuuden ja PROFIBUS PA-segmentin redundantin syötön. Jännitteensyöttömoduulin LED-näyttö ilmoittaa moduuli- ja redundanssitilan.