Axioline F – modulaarinen I/O-järjestelmä

Axioline F

Nopea, kestävä, helppokäyttöinen

Nopea tietojen keruu ja helppo käsittely – myös vaativimmissa oloissa.

Takaisin: I/O-järjestelmät kytkentäkaappiin (IP20)

Kategoriat

Hae kohteesta Axioline F – modulaarinen I/O-järjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Axioline F on modulaarinen I/O-järjestelmä kytkentäkaappiasennusta varten. Kaikille Ethernet-pohjaisille tiedonsiirtoprotokollille soveltuvana ja erilaisissa rakenteissa saatavana Axioline F on mahdollisimman joustava.

Edut

  • Erittäin nopea ja synkronoitu signaalin käsittely parantaa koneen tehokkuutta
  • Erityisvankka mekaniikka sekä iskun- ja tärinänkestävyys myös vaativimmissa oloissa parantavat järjestelmän käytettävyyttä
  • Nopea johdotus ja helppo käsittely nopeuttavat asennusta
  • Kattava valikoima I/O-moduuleita mahdollistaa erilaiset asemakokoonpanot ja lisää joustavuutta
  • Axioline F -I/O-järjestelmä on osa COMPLETE line -järjestelmää

Axioline F – kytkentäkaapin ammattilainen

IAxioline F I/O-järjestelmän edut
1Paras yhdistettävyys PLCnext Controlin tai väyläkoplerin kautta
2Helppo yhdistellä Axioline Smart Element -elementtien avulla
3Erittäin lujatekoinen mekaniikka sekä iskun- ja tärinänkestävyys parantavat järjestelmäkäytettävyyttä
4Työkaluton asennus asemien helppoon ja nopeaan kokoonpanoon
5Pistoliitettävät lisälaiteliitännät kaikissa tavallisissa Axioline F -moduuleissa
6Tavallisia ja luonnostaan turvallisia I/O-moduuleita voidaan yhdistellä suoraan
7Varustettu kauttaaltaan push-in-liitäntätekniikalla
8Liitinpaikkojen värilliset merkinnät nopeaan ja helppoon johdotukseen – myös monijohdinliitännässä

Yksittäisestä komponentista kokonaiseen järjestelmään

Axioline F on modulaarinen I/O-järjestelmä kaikkiin vaatimuksiin. Nopea ja synkronoitu signaalien keruu lisää koneen tehokkuutta – joko Phoenix Contactin ohjauksella tai sopivan väyläkoplerin avulla kaikissa yleisissä verkoissa.

Turvasovelluksia voit toteuttaa PROFIsafe-moduulien tai SafetyBridge-tekniikan avulla. Lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu mitä erilaisimmilla toiminnoilla varustettuja I/O-moduuleja.

Axiocontrol-ohjaus, väyläkoplerit, I/O-turvamoduulit ja erilaisilla toiminnoilla varustetut I/O:t

Axiocontrol-ohjaus, väyläkoplerit, I/O-turvamoduulit ja erilaisilla toiminnoilla varustetut I/O:t

Yhdistä Axioline Smart Elements Axioline F:n kanssa

Axioline Smart Elements I/O-järjestelmässä Axioline F  

Axioline Smart Elements yhteensopivuus Axioline F I/O-järjestelmässä

Yhden Axioline F-aseman sisällä voidaan yhdistää Axioline F-Backplanes sekä Axioline Smart Elements ja Axioline F- moduulit toisiinsa halutulla tavalla. Näin olemassa olevissa Axioline F-väyläliittimissä tai Axiocontrol-ohjauksissa voidaan käyttää Axioline Smart Elements -osia.

Kunkin sovelluksen toteuttamiseen tarkoitettu tuotevalikoima kattaa yli 80 osaa. Näihin kuuluvat Axioline Smart Elements -osien ja Axioline  F-Backplanesien lisäksi Axioline F-moduulit, Axioline F-väyläliittimet sekä Axiocontrol-ohjaukset.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


I/O-järjestelmä Axioline F

I/O-järjestelmän Axioline F ominaisuudet ja mahdollisuudet


Axioline F - Profinet

Profinet I/O-aseman käyttöönotto TIA-portaalissa


Axioline F - IEC 61850

GOOSE-viestin konfigurointi