uutta
Toteuta toiminnallinen turvallisuus nopeasti ja helposti.
PROFIsafen tai SafetyBridge-tekniikan avulla. Turvallisten Axioline F I/O-moduulien avulla voit toteuttaa turvasovelluksia erittäin helpolla tavalla. Tämä on mahdollista myös ilman turvaohjausta ja käytettävästä verkosta riippumatta.
SafetyBridge-tekniikka tarkoittaa, että tulo- ja lähtömoduulit vaihtavat turvallisuuteen liittyviä signaaleita keskenään. Koska moduulit käsittelevät turvatoiminnot itse, perusohjausta ja verkkoa käytetään vain kuljetusvälineenä.
Edullinen ratkaisu perussovellusten toiminnallisen turvallisuuden vaatimuksiin ilman turvaohjausta tai turvallista väyläjärjestelmää.
SafetyBridge-tekniikkaa hyödyntävät I/O-turvamoduulit täyttävät kaikki turvallisuusvaatimukset SIL 3- tai PL e -tasoon saakka.
SafetyBridge I/O -moduuleja ei voida ainoastaan käyttää joustavasti verkossa, vaan ne ovat myös yhteensopivia kaikkien yleisten väyläjärjestelmien kanssa.
I/O-turvamoduuleja voidaan käyttää samalla ohjausjärjestelmällä myös sekaverkoissa, kuten PROFIBUS- ja PROFINET-verkoissa. Valitse vakio-ohjausjärjestelmästä ja väyläjärjestelmästä riippuen sopiva väyläkopleri modulaarisista I/O-järjestelmistämme: vaihtoehtoina ovat Inline ja Axioline F.
"$pageName"