Axioline F – luonnostaan turvalliset I/O:t

Luonnostaan turvalliset I/O-moduulit kytkentäkaappiin

Luonnostaan turvallinen ja kestävä

I/O-moduulit erityisympäristöihin.

Takaisin: Axioline F – modulaarinen I/O-järjestelmä

Kategoriat

Hae kohteesta Axioline F – luonnostaan turvalliset I/O:t

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Luonnostaan turvalliset I/O-moduulit voidaan asentaa 2-vyöhykkeelle, ja ne soveltuvat jopa 0-vyöhykkeen anturien ja toimilaitteiden käyttöön. Koska niissä on HART-tiedonsiirto ja NAMUR-toiminnallisuus, ne sopivat erityisen hyvin prosessiautomaation sovelluksiin.

Edut

  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet laajennetun lämpötila-alueen ansiosta
  • Lakatut piirilevyt kestävät haastaviakin ympäristöolosuhteita
  • Luonnostaan turvalliset I/O-moduulit mahdollistavat antureiden ja toimilaitteiden käytön aina vyöhykkeelle 0 asti
  • HART-tiedonsiirrosta ja NAMUR-toiminnallisuudesta on hyötyä tietyissä prosessiautomaation sovelluksissa

Valvonta ja optimointi – NAMUR Open Architecture

NAMUR Open Architecture  

NAMUR Open Architecture

NOA-konsepti avaa uusia mahdollisuuksia prosessiteknisissä laitteissa saatavilla olevien tietojen hyödyntämiseksi prosessien optimoinnissa. Siksi Phoenix Contact on kehittänyt myös luonnostaan turvalliselle alueelle I/O-ratkaisun, jonka avulla vastaavat tiedot voidaan lukea helposti HART-tiedonsiirron kautta. Nämä tiedot voidaan siirtää OPC UA -palvelimen kautta pilveen (kuten Phoenix Contactin Proficloudiin tai Microsoftin Azureen) raakatietoina tai tietoina, jotka on esikäsitelty PLCnext Technology -ekosysteemin avulla. Yhdessä PLCnext Technologyn kanssa Axioline F -I/O-järjestelmän ex i -moduulit soveltuvat parhaiten NOA-sovelluksiin rinnaisprosessien automatisoimiseksi ilman häiriöitä.

Kestävää ja luonnostaan turvallista automaatiota

Kilpailun lisääntyessä ovat saatavuus, modularisointi ja digitalisointi tärkeitä tekijöitä prosessitekniikassa. Kemian-, lääke-, öljy- ja kaasualalla tulee monimutkaisten prosessilaitteiden pystyä vastaamaan laitteiden turvallisuuteen ja joustavuuteen kohdistuviin kasvaviin vaatimuksiin ääriolosuhteissa. Valvonnan ja optimoinnin merkitys prosessiautomaatiossa kasvaa tulevaisuudessa. Kenttälaitteista, kuten antureista tai toimilaitteista, voidaan HART-tiedonsiirron kautta lukea tärkeiden 4 … 20 mA -mittaussignaalien lisäksi muita tietoja ylempitasoisena signaalina.

Luonnostaan turvalliset I/O:t Axioline F -järjestelmälle
1NAMUR-tulot  (AXL F DI16 NAM XC 1F)
2Luonnostaan turvallinen I/O-moduuli  (AXL F EX IS DI16 NAM XC 1F)
3HART-tiedonsiirto  (AXL F AI8 HART XC 1F)
4PROFINET-järjestelmäredundanssi S2   (AXL F BK PN TPS XC)