Takaisin

Axioline F: helppo IEC 61850 -integrointi

Helppo IEC 61850 -integrointi energiataloudelle

Erityisen kestävänä I/O-järjestelmänä Axioline F sopii optimaalisesti energia-alan käyttöön. IEC 61850:n mukaisten väyläkoplerien ja korkeammille nimellisjännitteille sopivien, vastaavalla jännitekestoisuudella varustettujen I/O-moduulien avulla integroit Axioline F:n vaivattomasti IEC 61850 -sovelluksiin. Käytä hyödyksesi erityisesti helpon käsittelyn ja joustavan asemarakenteen edut.

Axioline F ja Axiocontrol energiatekniikassa

MMS- ja GOOSE-tiedonsiirron integroinnin topologia voimalassa  

MMS- ja GOOSE-tiedonsiirron integroinnin topologia voimalassa

Kytkentälaitteiden integrointi kokoojakiskojen ohjaukseen voidaan toteuttaa helposti nopean, poikittaisen GOOSE-tiedonsiirron avulla. Väyläkoplerin ja ohjauksen samanaikainen käyttö takaa maksimaalisen joustavuuden.


Takaisin
Axioline F käytössä