Takaisin

Axioline F: kestävä äärimmäisissä olosuhteissa

Axioline F laivanrakennuksessa: kestävä äärimmäisissä olosuhteissa

Luotettava tiedonsiirto on ehdoton edellytys vaativissa ympäristöissä. Axioline F erityisen kestävä rakenteeltaan ja mekaniikaltaan. Lisäksi järjestelmä tarjoaa korkeamman EMC-häiriösuojauksen. XC-mallit, joissa on laajennettu lämpötila-alue (-40 °C ... +70 °C) ja lakatut piirikortit, soveltuvat optimaalisesti äärimmäisiin olosuhteisiin.

Taloudellinen verkkoredundanssi

Taloudellisen verkkoredundanssin topologia laivanrakennuksessa  

Taloudellisen verkkoredundanssin topologia laivanrakennuksessa

Merenkulkusovelluksissa vaaditaan redundanttisia verkkojärjestelmiä käyttöturvallisuuden varmistamiseksi. Ne voidaan toteuttaa taloudellisesti Axioline F:n avulla. Väyläkopleri ja kaksi riippumatonta verkkoporttia voidaan integroida redundanttisiin verkkoihin ilman erillisiä komponentteja. Axioline F -järjestelmän tehokas rakenne huolehtii suorituskykyisestä ja luotettavasta tiedonsiirrosta.


Takaisin
Axioline F käytössä