Axioline F – modulaarinen I/O-järjestelmä

Axioline F

Nopea, kestävä, helppokäyttöinen

Nopea tietojen keruu ja helppo käsittely – myös vaativimmissa oloissa.

Takaisin: I/O-järjestelmät kytkentäkaappiin (IP20)

Kategoriat

Hae kohteesta Axioline F – modulaarinen I/O-järjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Axioline F on modulaarinen I/O-järjestelmä kytkentäkaappiasennusta varten. Kaikille Ethernet-pohjaisille tiedonsiirtoprotokollille soveltuvana ja erilaisissa rakenteissa saatavana Axioline F on mahdollisimman joustava.

Edut

  • Erittäin nopea ja synkronoitu signaalin käsittely parantaa koneen tehokkuutta
  • Erittäin vankka mekaniikka sekä iskun- ja tärinänkestävyys myös vaativimmissa oloissa lisäävät järjestelmäkäytettävyyttä
  • Nopea johdotus ja helppo käsittely nopeuttavat asennusta

Axioline F – kytkentäkaapin ammattilainen

Axioline F I/O-järjestelmän edut
1Nopea tiedonsiirto – korkea paikallisväylänopeus takaa parhaan suorituskyvyn
2Liitinpaikkojen värilliset merkinnät nopeaan ja helppoon johdotukseen – myös monijohdinliitännässä
3Helppo releliitäntä järjestelmäkaapeloinnin (FLK) avulla
4Pienjännitemoduulien integrointi ei vaadi erillisiä eristystoimenpiteitä
5MARKING system -tulostusjärjestelmät yksilölliseen ja nopeaan merkintään
6

Vankka mekaniikka – erittäin lujatekoinen mekaniikka sekä iskun- ja tärinänkestävyys parantavat järjestelmäkäytettävyyttä

7Nopea moduulivaihto ei vaadi johdotukseen puuttumista
8

Helppo asennus – työkaluton asennus asemien helppoon ja nopeaan kokoonpanoon

Yksittäisestä komponentista kokonaiseen järjestelmään

Axioline F on modulaarinen I/O-järjestelmä kaikkiin vaatimuksiin. Nopea ja synkronoitu signaalien keruu lisää koneen tehokkuutta – joko Phoenix Contactin ohjauksella tai sopivan väyläkoplerin avulla kaikissa yleisissä verkoissa.

Turvasovelluksia voit toteuttaa PROFIsafe-moduulien tai SafetyBridge-tekniikan avulla. Lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu mitä erilaisimmilla toiminnoilla varustettuja I/O-moduuleja.

Axiocontrol-ohjaus, väyläkoplerit, I/O-turvamoduulit ja erilaisilla toiminnoilla varustetut I/O:t

Axiocontrol-ohjaus, väyläkoplerit, I/O-turvamoduulit ja erilaisilla toiminnoilla varustetut I/O:t

Axioline F on nopea, kestävä ja helppokäyttöinen

Video Axioline F I/O-järjestelmästä

Axioline F – nopea sekä rakenteeltaan ja mekaniikaltaan lujatekoinen

Axioline F on vankka, modulaarinen I/O-järjestelmä. Siirrä tietoja reaaliajassa I/O-tasolta ohjaukseen saakka – erityisen häiriönkestävästi ja EMC-suojattuna. Säästä aikaa anturien ja toimilaitteiden liittämisessä. Käytä hyödyksesi helpon käsittelyn edut.
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
Axioline F - Profinet

Profinet I/O-aseman käyttöönotto TIA-portaalissa


Axioline F - IEC 61850

MMS-tiedonsiirron konfigurointi


Axioline F - IEC 61850

GOOSE-viestin konfigurointi

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje