Axioline F–I/O:t

Axioline F–I/O:t

Nopeaan ja kestävään tiedonsiirtoon

Siirrä Axioline F:n I/O-laitteiden avulla signaalit luotettavasti kytkentäkaappiin.

Hae kohteesta Axioline F–I/O:t

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Laaja valikoima I/O-moduuleja digitaalisilla ja analogisilla tuloilla/lähdöillä, erilaisilla toiminnoilla tai erityisiin sovelluksiin. Monipuoliset I/O-moduulit tuovat joustavuutta aseman kokoonpanoon.

Edut

  • Kompaktit yhdistelmämoduulit säästävät tilaa kytkentäkaapissa
  • Haluttu pienjännitemoduulien yhdistelmä ilman erotuslevyjä mahdollistaa helpon asemakokoonpanon
  • Anturit ja toimilaitteet liitetään I/O-moduuleihin nopeasti push-in-tekniikalla

IO-Link-master IO-Link Devices liitäntään

IO-Link-master kytkentäkaappiasennukseen  

IP20 IO-Link-master Axioline F I/O-järjestelmään

IO-Link-Master jopa kahdeksan IO-Link-laitteen liittämiseen kytkentäkaapissa käytettäväksi Axioline F-I/O-järjestelmässä. IO-Link-porttien helppoon lisäämiseen Axioline F-I/O -asemassa voidaan IO-Link-Master-laitteita lisätä modulaaristi.

IO-Link-laitteet parametroidaan IOL-CONF-ohjelmiston avulla.

I/O-moduuli energian ja tehon mittaamiseen

Axioline F -moduuli energian ja tehon mittaamiseen  

Axioline F -moduuli energian ja tehon mittaamiseen

Energia- ja tehotietojen välittäminen on nykyään välttämätöntä monissa sovelluksissa ja käyttökohteissa.

I/O-moduuli AXL F PM EF 1F antaa täsmälliset tiedot, ja I/O-järjestelmä käsittelee ne nopeasti. Esimääritetyt parametrit helpottavat käyttöönottoa. Läheiset moduulit on erotettu turvallisesti. Siksi lisäeristystoimet eivät ole tarpeen.

Yliaaltojen välittäminen mahdollistaa kattavan verkkoanalyysin, joka tarjoaa monia käyttömahdollisuuksia.

I/O-moduulin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat pienjännitesertifiointi ja suora liittäminen jopa 400 V/690 V:n jännitteeseen ilman muunninta.

Axioline F IEC 61850:n vaatimuksiin

Axioline F on yksinkertainen I/O-ratkaisu energiaympäristöön.  

IEC 61850 erittäin yksinkertaisesti: Axioline F

Erityisen kestävänä I/O-järjestelmänä Axioline F sopii energia-alan käyttöön. IEC 61850:n mukaisten väyläkoplerien ja suurille nimellisjännitteille sopivien, vastaavalla jännitekestoisuudella varustettujen I/O-moduulien avulla Axioline F täyttää myös IEC 61850:n vaatimukset. Käytä hyödyksesi erityisesti helpon käsittelyn ja joustavan asemarakenteen edut.

  • Käyttöönotto ei vaadi erityisiä ohjelmointitaitoja yksinkertaisen parametroinnin ansiosta
  • Joustava ja yksinkertainen online-pääsy tuotteeseen web-liittymän kautta
  • Haluttu pienjännitemoduulien yhdistelmä ilman erotuslevyjä
  • Axioline F I/O-järjestelmän ja IEC 61850 -tiedonsiirron yhteentoimivuus kaikkien muiden laitteiden kanssa

Axioline F ja Axiocontrol

Axioline ja Axiocontrol yhtenäiseen PROFINET- tai Modbus/TCP-ratkaisuun  

Axioline ja Axiocontrol yhtenäiseen PROFINET- tai Modbus/TCP-ratkaisuun

Liitä I/O-moduulit helposti Phoenix Contactin ohjaukseen. Axiocontrol ja Axioline F ovat yhtenäinen ratkaisu PROFINET- tai Modbus/TCP-automaatiotehtäviin.

Axiocontrol-pienohjaus AXC 3050 hoitaa luotettavasti ja nopeasti sekä keskitason että vaativat automaatiotehtävät. Axiocontrol-tuoteperheen pienohjaus AXC 1050 keventää PROFINET-laitteena ylempitasoisten PROFINET-ohjausten kuormitusta. Se soveltuu optimaalisesti hajautettujen I/O-asemien ohjaukseen, ja integroitu UPS varmistaa käytettävyyden.

Kaikki Axiocontrol-ohjaukset ovat saumattomasti laajennettavissa jopa 63 Axioline F -perheen I/O-moduuliin.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Axioline F – PROFINET

Parametrointi ja diagnostiikka


I/O-järjestelmä Axioline F

I/O-järjestelmän Axioline F ominaisuudet ja mahdollisuudet

Lisätietoa

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/fifi/web/main/products/subcategory_pages/Axioline_F_the_block-modular_IO_system_P-21-11-01/0ddb6b64-fdbf-4b8d-9ecd-22d96372220a

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje