Axioline E - modulaarinen I/O-järjestelmä

Axioline E

Nopea, kestävä, helppokäyttöinen

Nopea asennus ja helppo käsittely - myös vaativimmissa oloissa

Takaisin: I/O-järjestelmät kenttäasennukseen (IP65/67)

Kategoriat

Hae kohteesta Axioline E - modulaarinen I/O-järjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Axioline E on lohkorakenteinen I/O-järjestelmä kenttäasennukseen. Kaikille Ethernet-pohjaisille tiedonsiirtoprotokollille soveltuva ja kahdella eri kotelotyypillä saatava Axioline E on erittäin joustava ja mahdollistaa yksilöllisen ratkaisun. Kuten kaikki Axioline I/O:t, myös Axioline E on nopea, kestävä ja helppokäyttöinen.

Edut

  • SPEEDCON-pikalukitus säästää asennusaikaa
  • Erinomainen mekaaninen kestävyys minimoi seisokkiajat
  • Laaja lämpötila-alue -25 °C - +60 °C lisää käyttömahdollisuuksia
  • Yksi 2 x 12 A:n kaapeli kaikille syöttöjännitteille helpottaa kaapelointia ja säästää asennusaikaa
  • IO-Link-tiedonsiirto lisää joustavuutta

Axioline E

Axioline E I/O-järjestelmän edut

Axioline E I/O-järjestelmän kaikki edut

1Selkeät signaalit
2Asennuslevy mahdollistaa laitevaihdon ilman työkaluja
3Muita kiinnitysvaihtoehtoja joustavaan asennukseen
4Vankka mekaniikka – erittäin lujarakenteinen mekaniikka sekä iskun- ja tärinänkestävyys parantavat järjestelmäkäytettävyyttä
5Nopea asennus – M12-liittimet ja SPEEDCON-pikalukitus

6

M12-liitäntöjen väritunnisteet helpottavat asennusta
7Helppo tehonsyöttö – M12 Power -liittimet varmistavat hyvän virrankuormituskyvyn ja yksinkertaisen tehonsyöttökonseptin
8MARKING system -tulostusjärjestelmät yksilölliseen ja nopeaan merkintään

I/O:t ja IO-Link - kaikkiin verkkoihin ja ympäristöihin

I/O:t ja IO-Link-masterit kaikille yleisille verkoille, erilaisilla toiminnoilla varustetut IO-Link-laitteet – Phoenix Contactilta on saatavana kenttälaitteita mitä erilaisimpiin sovelluksiin.

Axioline E tarjoaa oikeat I/O:t - valitsemastasi verkosta tai protokollasta riippumatta. Äärimmäisen kompakteja laitteita on saatavana kahdella koteloversiolla, joiden valmistusmateriaaleina on joko muovi tai metalli.

Tuotevalikoimaan sisältyy erilaisten digitaalisten toimintojen lisäksi myös IO-Link-master jokaiseen verkkoon.

Varsinaisten IO-Link-toimintojen ohella voidaan yhdessä muuntimien ja I/O-boxien kanssa toteuttaa kentällä tarvekohtaisesti ja taloudellisesti mitä erilaisimpia digitaalisia ja analogisia toimintoja.

I/O:t ja IO-Link-masterit kaikille yleisille verkoille, erilaisilla toiminnoilla varustetut IO-Link-laitteet

I/O:t ja IO-Link-masterit kaikille yleisille verkoille, erilaisilla toiminnoilla varustetut IO-Link-laitteet

Axioline E on erittäin kestävä

Axioline E on erittäin kestävä Voidaan käyttää vaativimmissakin olosuhteissa

Axioline E - käyttö vaativimmissakin olosuhteissa

Axioline E -sarjan suojausluokan IP65/67 laitteet ovat äärimmäisen kestäviä. Erinomainen EMC-häiriönsieto ja luja mekaniikka minimoi seisokkiajat. 

Laaja lämpötila-alue -25°C - +60°C - sekä erinomainen ympäristövaikutusten sieto mahdollistavat käytön useissa sovelluksissa ja varmistavat tarvittavan joustavuuden. Anna tuotteiden puhua puolestaan!

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260