Käytä IO-Link-laitteita joustavampaan tiedonsiirtoon.
Axioline E IO-Link-laitteet mahdollistavat Axioline E -laitteiden toimintojen laajentamisen. Käytä IO-Link-boxeja keräämään analogisia signaaleja taloudellisesti kentällä tai lisäämään kanavamäärää digitaalisille, hajautetuille I/O:ille.
Axioline E IO-Link-masterin ja sopivien IO-Link-laitteiden käyttö mahdollistaa sovelluksesi toimintojen laajentamisen.
IO-Link/analogimuunnin analogisen anturin tai toimilaitteen liittämiseksi, 0 V–10 V tai 4 mA–20 mA, M12-pikaliitäntätekniikka, erilaisia versioita, kulmamallit
IO-Link/analogimuunnin analogisen anturin tai toimilaitteen liittämiseksi, 0 V ... 10 V tai 4 mA ... 20 mA, M12-pikaliitäntätekniikka, erilaisia versioita, suorat mallit
Tästä katsauksesta löydät kaikki saatavana olevat IO-Link-laitteet Axioline E:lle
Axioline E Safe, turvallinen IP67-I/O-box on tuotevalikoiman uutuus modulaarisessa Axioline E-järjestelmässä. Tämä I/O-box huolehtii turvatuloista ja -lähdöistä kytkentäkaapin ulkopuolella.
Turvallinen IP67-I/O-box on varustettu kahdeksalla turvatulolla, neljällä turvalähdöllä ja IO-Link-liitännällä. I/O-box soveltuu SafetyBridge-teknologiaan ja PROFIsafe-sovelluksiin. IO-Link-Master siirtää turvaprotokollan suoraan perusverkkoon. SPEEDCON-pikalukitus anturien ja toimilaitteiden erittäin nopeaan ja helppoon liittämiseen.
Axioline E IO-Link-laitteiden avulla mukaudut I/O-määrään. Laajenna jopa kahdeksalla IO-Link-laitteella Axioline E IO-Link-master modulaariseksi I/O-asemaksi, jota voidaan käyttää järjestelmän tai koneen hajautettujen signaalien keräämiseen tai lähettämiseen. Näin olet lähes verkosta riippumaton järjestelmäsuunnittelussa. Axioline E tarjoaa kaikille yleisille verkoille sopivan IO-Link-masterin – muovi- tai metallikotelossa.
"$pageName"