Axioline E – IO-Link-laitteet

Axioline E – IO-Link-laitteet

Enemmän mahdollisuuksia

Käytä IO-Link-laitteita joustavampaan tiedonsiirtoon.

Takaisin: Axioline E – modulaarinen I/O-järjestelmä

Kategoriat

Hae kohteesta Axioline E – IO-Link-laitteet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Axioline E IO-Link-laitteet mahdollistavat Axioline E -laitteiden toimintojen laajentamisen. Käytä IO-Link-boxeja keräämään analogisia signaaleja taloudellisesti kentällä tai lisäämään kanavamäärää digitaalisille, hajautetuille I/O:ille.

Edut

  • Analogisten tulo- ja lähtösignaalien taloudellinen keruu ja lähetys kentällä
  • IO-Link-I/O-boxit hajautettujen kenttäsignaalien tehokkaaseen keruuseen ja lähetykseen
  • SPEEDCON-pikalukitus anturien ja toimilaitteiden nopeaan liitäntään

Modulaarisuutta kentällä

Axioline E IO-Link-laitteiden avulla mukaudut I/O-määrään. Laajenna jopa kahdeksalla IO-Link-laitteella Axioline E IO-Link-master modulaariseksi I/O-asemaksi, jota voidaan käyttää järjestelmän tai koneen hajautettujen signaalien keräämiseen tai lähettämiseen. Näin olet lähes verkosta riippumaton järjestelmäsuunnittelussa. Axioline E tarjoaa kaikille yleisille verkoille sopivan IO-Link-masterin – muovi- tai metallikotelossa.

Axioline E IO-Link-laitteet tuovat modulaarisuutta kentälle  

IO-Link-laitteet laajentavat Axioline E -laitteen toimintoja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje