Takaisin

Maksimaaliset liitäntätehot Euroopassa

Kriteerit energiansaannin laskemiselle

Asennuspaikka

Esteetöntä auringonpaistetta 365 päivää vuodessa.

  • Aurinkopaneelimoduulin suuntaaminen: etelää kohden (asennuspaikkana pohjoinen pallonpuolisko)
  • Aurinkopaneelimoduulin kallistus: optimaalinen kallistuskulma talvella 60°
  • Varjo: huomioi edulliset rakennukset tai puusto

Vuodenaika

Aurinkopaneelijärjestelmä on laskettu huonoimman kuukauden mukaan (talvella). Tänä aikana aurinkopaneelit tuottavat vain noin 1/4 kesäkuukausien päiväsaannista.

Euroopan kartta maksimaaliset paikalliset liitäntätehot

Maksimaalinen liitäntäteho kokovuotisella, jatkuvalla kuormituksella riippuen virtareservistä (katso taulukot).

Liitäntäteho virtareservillä RAD-SOL-SET-24-100

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I1 W1 W1 W1 W1 W
Hannover II2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W
München III4,5 W4,4 W4,2 W4,0 W3,8 W
Bordeaux IV6 W5,8 W5 W4,5 W3,8 W
Rooma V8 W7,5 W6 W4,8 W3,8 W
Madrid VI9 W8 W6 W4,8 W3,8 W
Sevilla VII11 W9,5 W6 W4,8 W3,8 W

* Virtareservi [päiviä]

Liitäntäteho virtareservillä RAD-SOL-SET-24-200

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I3 W3 W3 W3 W3 W
Hannover II5 W5 W5 W5 W5 W
München III9 W8,8 W8,5 W8,2 W8 W
Bordeaux IV13 W12 W11 W10 W8,5 W
Rooma V16 W15 W13 W11 W8,5 W
Madrid VI18 W16 W14 W11 W8,5 W
Sevilla VII23 W20 W14 W11 W8,5 W

* Virtareservi [päiviä]

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje