Takaisin

Omavaraisen energiansaantijärjestelmän toiminta ja rakenne

Aurinkopaneelijärjestelmän toiminta

Aurinkopaneelijärjestelmän kytkentäkaavio  

Aurinkopaneelijärjestelmän lataus- ja ohjaustoiminnon periaatekytkentäkaavio

Auringon paistaessa akku latautuu aurinkopaneelin ja lataussäätimen avulla. Lataussäädin huolehtii akun latauksen hallinnasta ja suojaa akkua syväpurkaukselta.

Liitetyt laitteet – kuten radiomoduulit – saavat energiaa aurinkopaneelijärjestelmästä kulloisellakin järjestelmäjännitteellä. Akku toimii energia-akkuna.

  1. Aurinkopaneeli
  2. Lataussäädin huolehti järjestelmävalvonnasta, lataussäätelystä ja purkausvalvonnasta
  3. Akku
  4. Radiomoduuli

 

Aurinkopaneelijärjestelmän tyypillinen asennusrakenne

Aurinkopaneelijärjestelmän rakenne

Omavaraisen energiansaantijärjestelmän rakenne

Omavaraisen energiansaantijärjestelmän rakenne

  1. Aurinkopaneeli
  2. Antenni
  3. Nippuside (UV-stabiloitu)
  4. Kaapelin sisäänmeno
  5. Aurinkopaneelin liitäntärasiat
  6. Antennikaapeli
  7. Aurinkopaneelipidike mastoasennusta varten
  8. Mastokannatin
  9. Aurinkopaneelikaapeli
  10. Kytkentäkaappi
  11. Kytkentäkaapin elektroniikka
  12. Akut
  13. Kaapelin sisäänmenot aurinkopaneelikaapelille (M20)
  14. Suojamaadoitus (PE)
  15. Kaapelikenkä kytkentäkaapin maadoitusta varten
  16. Ylijännitesuoja antennikaapelille ja kytkentäkaapin elektroniikalle
  17. Asennusmasto (halkaisija 76 mm)

Takaisin
Lisätietoja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje