Takaisin

Vaadittavan liitäntätehon mittaus

Laskentaesimerkkejä

Aurinkopaneelijärjestelmät on suunniteltu laajaa käyttötarkoitusta varten maailmanlaajuisesti – niitä käytetään teollisten tietoliikennejärjestelmien teholähteenä (esim. RAD-Line, GSM-modeemit). Voimakkaasti vaihteleva auringonsäteily tuottaa voimakkuuksiltaan poikkeavia liitäntätehoja.

Edellytys moitteettomalle käytölle:

  • kokovuotinen asennuspaikka, johon ei osu varjoja
  • optimaalinen kallistuskulma
  • aurinkopaneelien optimaalinen suuntaus

Aurinkopaneelijärjestelmät RAD-SOL-SET-24-100

Liitäntäteho lasketaan käytetyn tietoliikennemoduulin sekä 24 V:n järjestelmäjännitteen virrankulutuksesta.

Esimerkki 1: 
UD-järjestelmän vastaanotin (esim. RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 mA
Virtasilmukka+ 20 mA
Kaksi digitaalilähtöä+ 5 mA
Järjestelmäreservi+ 20 mA
Maksimaalinen liitäntäteho jatkuvassa käytössä= 99 mA x 24 V = 2,38 W
Esimerkki 2: 
UD-järjestelmän lähetin: (RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 mA
Virtasilmukka+ 20 mA
Kaksi digitaalituloa+ 2,5 mA
Järjestelmäreservi 25 %+ 10 mA
Maksimaalinen liitäntäteho jatkuvassa käytössä= 50,5 mA x 24 V = 1,2 W

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje