Omavarainen energialähde

Yksinkertainen ja täydellinen

Yksinkertainen ja täydellinen

Sähköverkosta riippumatta aurinkopaneelijärjestelmämme huolehtivat ulkoasemistasi – myös lyhyinä ja pimeinä talvipäivinä.

Takaisin: Langaton tiedonsiirto

Kategoriat

Hae kohteesta Omavarainen energialähde

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Aurinkopaneelijärjestelmä tarjoaa riittävästi energiaa esimerkiksi tietoliikennemoduulien, GSM-modeemien ja paikallisten mittausarvovastaanotinten syöttämiseksi 12 V:n ja 24 V:n tasavirralla.

Edut

  • Parhaiten soveltuva – täydellinen järjestelmä, mukaan lukien kiinnitysmateriaali, lataussäädin, aurinkopaneelit, akut, ylijännitesuoja ja sulakelaitteet
  • Yksinkertainen käyttöönotto: kytkentäkaappi on esijohdotettu
  • Maailmanlaajuinen käyttö universaalin moduulipidikkeen ja portaittain säädettävän kallistuskulman ansiosta

Käyttöalueet

Aurinkopaneelijärjestelmät maaseudulla  

Aurinkopaneelijärjestelmää voidaan käyttää kaikissa paikallisissa kohteissa energiantarpeen ollessa vähäinen.

Aurinkopaneelijärjestelmää voi käyttää kaikissa paikallisissa käyttökohteissa energiantarpeen ollessa vähäinen:

Laitosten valvonta

  • Juomavesijohtojen valvonta vuotojen varalta
  • Sadeveden keräysaltaiden täyttötilan valvonta
  • Jokien ja tekojärvien pinnantason mittaukset

Prosessinesteiden valvonta

  • Öljy- ja kaasuputkistojen valvonta
  • Säiliöiden täyttötilan valvonta

Toistinkäyttökohteet

  • Esteiden ja suurten etäisyyksien ohitus

Muita käyttökohdealueita ovat säätietojen valvonta vuoristoissa sekä lumivyöryasemien ohjaus.