Antennit ja kaapelit

Antennit ja kaapelit

Aina valmis vastaanottamaan

Soveltuvilla antenneilla ja oikeilla lisävarusteilla täydennät langattoman ratkaisusi.

Takaisin: Industrial Wireless

Kategoriat

Hae kohteesta Antennit ja kaapelit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Varmista käyttökohteesi paras mahdollinen siirtolaatu ja täydennä langattomia laitteita sopivilla antenneilla. Lisävarusteet, kuten asianmukaiset kaapelit viimeistelevät täydellisen paketin.

Edut

  • Enemmän tehoa käyttökohdettasi varten toisiinsa sopivilla lisävarusteilla
  • Sopii hyvin teollisiin käyttökohteisiin erityisen antennimallin takia
  • Oikeiden komponenttien helpompi valinta hyödyllisten esimerkkien ansiosta

Oikea antenni käyttökohdettasi varten

Antennit jokaista käyttökohdetta varten  

Antennit jokaista käyttökohdetta varten

Oikeat antennit tekevät langattomista laitteistamme yksilöllisiä ratkaisuja käyttökohdettasi varten.

Varasto- tai tuotantohallit
Tietoliikennekattavuutta varten tiloissa, joissa on paljon heijastavia laitteita

Kuljetuslinjan ohjatut järjestelmät
Langattomaan siirtoon esimerkiksi kuljetuslinjan ohjausjärjestelmään

Radiorelelinkit
Suurten etäisyyksien ohittamiseen

Ajoneuvot tai koneet
Erityisen lujatekoiset antennit käytettäviksi esimerkiksi ajoneuvoissa

Mitä tarvitset langatonta järjestelmääsi varten

Langattoman laitteen komponentit  

Langattoman laitteen komponentit

Tästä näet, mitä komponentteja tarvitset langatonta laitettasi varten.

  1. Kytkentäkaappi
  2. Langaton moduuli
  3. Pigtail
  4. Ylijännitesuoja
  5. Antennikaapeli
  6. Sovitin
  7. Antenni

 

Antennieristin vakioantennien turvalliseen käyttöön Ex-alueella

Antennieriste Ex-alueelle 2  

Antennieriste Ex-alueelle 2

Antennieristin tekee langattomien moduulien suurtaajuuslähdöistä luonnostaan turvallisia Ex i -suojausluokan mukaisesti. Se rajoittaa syttymisenergiaa vikatapauksessa. Tämä mahdollistaa vakioantennien käytön Ex-alueilla 0, 1 ja 2.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Lisätietoa