Hälytykset

Hälytykset

Vältä seisokkeja

Aina ajan tasalla - myös ilman kiinteää yhteyttä.

Takaisin: Etätiedonsiirto

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - hälytykset
    Hälytykset

    Phoenix Contactin teollisuuden käyttöön tarkoitetut automaattiset hälytyslaitteet vikojen välittömään havaitsemiseen etäältä.

Hae kohteesta Hälytykset

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Paikan päällä käyvä asentaja suorittaa usein vieläkin itsenäisten ulkoasemien vähäiset kytkennät tai järjestelmän tarkastuksen. Viat johtavat seisokkeihin ja korkeisiin kustannuksiin. Automaattinen hälytys mahdollistaa vikojen välittömän havaitsemisen myös etäältä - ilman työlästä ja kallista laajakaistayhteyttä.

Edut

  • Automaattinen tekstiviesti- ja sähköpostihälytys vähentää koneiden ja järjestelmien seisokkiaikoja
  • Tapahtumaohjattu hälytys alentaa tietoliikennekustannuksia
  • Tekstiviestihälytys sähkökatkon sattuessa
  • Monipuolinen käyttö: AC- ja DC-mallit, laaja jännitealue
  • Kestävä langattoman 4G-tiedonsiirtotekniikan ansiosta (LTE)

Valvo antureita ja kytke releitä

TC Mobile I/O hälytyksiin  

Tapahtumaohjattu valvonta, hälytykset ja kytkennät matkapuhelinverkon kautta

Valvo analogisia ja digitaalisia antureita helposti ja varmasti matkapuhelinverkon kautta ja suorita releiden etäkytkentöjä. Kompakti ilmoitusjärjestelmä TC MOBILE I/O X200 siirtää tietoja turvallisesti tekstiviestillä ja sähköpostilla.

TC MOBILE I/O X200 antaa ilmoituksen, kun taso ylittyy, tila muuttuu digitaalisessa lähdössä tai säännöllisin väliajoin. Näin pysyt aina ajan tasalla.

TC MOBILE I/O X200 on saatavana DC-laitteena, jonka jännitealue on 10 V - 60 V, sekä AC-laitteena 93 V - 250 V. DC-laitteiden erikoisuus: neljän digitaalisen tulon lisäksi niissä on kaksi analogista tuloa, jotka voivat mitata sekä jännitteitä että virtoja.

LTE-logo 4G-matkapuhelinverkolle

TC Mobile I/O X200 on saatavana myös 4G-versiona.

Lisäksi Euroopan markkinoille tarkoitetut mallit TC MOBILE I/O X200-4G ja TC MOBILE I/O X200-4G AC käyttävät hyväkseen nykyistä 4G-teknologiaa (LTE CAT1). Yhdessä 2G-Fallbackin (GSM/GRPS/EDGE) kanssa laitteet yhdistävät kestävän kehityksen matkapuhelinteknologian ja tähän mennessä kattavimmin rakennetun 2G-verkon käytettävyyden.

Kaikki laitteet ovat erittäin helppokäyttöisiä ja niitä voidaan suuren jännitealueen ja erilaisten tulojen vuoksi käyttää monipuolisesti.

Kompakteihin hälytys- ja kytkentätehtäviin optimoidun TC MOBILE I/O X200 -ilmoitusjärjestelmän lisäksi Phoenix Contactin teollisuusreitittimissä on hälytysmahdollisuus. Myös ne on varustettu digitaalisilla tuloilla, joita voidaan Internet-yhteyden lisäksi käyttää tekstiviesti- tai sähköpostihälytysten lähettämiseen. Valittavana on TC DSL ROUTER kiinteän yhteyden tai TC ROUTER langattoman verkon kautta.

Laitteiden ohjelmistolittymä mahdollistaa myös hälytysten lähettämisen ohjauksesta Ethernetin kautta. Näin ohjaus voi tilamuutoksessa lähettää hälytyksiä rajattomasta määrästä digitaalisia tuloja. Saat jatkuvasti tietoja prosessin tilasta myös valvomon ulkopuolella.

Maksuton sovellus ilmoitusjärjestelmälle TC Mobile X200

TC MOBILE I/O X200  

TC-Mobile I/O -sovelluksella lähetät kytkentäkomennot tekstiviestinä eikä tekstiviestejä tarvitse kirjoittaa

TC MOBILE I/O X200 kommunikoi nyt myös älypuhelinsovelluksella (iOS ja Android). Voit kytkeä lähtöjä helposti sovelluksella ja seurata laitteen tilaa jatkuvasti.

TC-Mobile I/O helpottaa laitteen käyttöä entisestään, ja tekstiviestejä ei enää tarvitse kirjoittaa. Hälytykset annetaan tuttuun tapaan tekstiviestillä tai sähköpostilla. Näin paras saavutettavuus kentällä voidaan varmistaa.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260