7000-sarjan hallittavat kytkimet

Advanced-sarjan hallittavat kytkimet

Korkea käytettävyys

Teollisuus-Ethernet-kytkimet EtherNet/IP-verkkojen parhaaseen käytettävyyteen.

Takaisin: Hallittavat kytkimet

Kategoriat

Hae kohteesta 7000-sarjan hallittavat kytkimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Redundanttiset toiminnot ovat olennaisen tärkeitä automaatioverkkojen parhaan käytettävyyden varmistamiseksi. 7000-sarjan hallittavat kytkimet tarjoavat ensimmäisinä maailmassa käyttöön teollisuus-Ethernet-kytkimet, jotka tukevat EtherNet/IP-määritettyä Device Level Ring (DLR) -redundanssimekanismia.

Edut

  • Integroitu DLR-redundanttisuus varmistaa parhaan järjestelmäkäytettävyyden – lähes saumaton, alle 3 ms:n kytkentä mediaviassa
  • Taloudelliset verkkorakenteet, sillä useampia laitteita voidaan integroida suoraan yhteen DLR-renkaaseen
  • CIP-protokolla (Common Industrial Protocol) ja kenttätason esikonfiguroidut etupaneelit tekevät konfiguroinnista ja diagnostiikasta helppoa
  • IGMP Snooping ja Multicast-suodatus varmistavat erinomaisen verkkovakauden
  • Lujatekoinen metallikotelo ja laajennettu lämpötila-alue varmistavat luotettavan toiminnan teollisuusympäristössä

DLR-redundanttisuus varmistaa verkon parhaan käytettävyyden

Teollisuus-Ethernet-kytkimet, joissa DLR-redundanttisuus  

Hallittavat kytkimet, joissa DLR-redundanttisuus

EtherNet/IP-verkossa käytettävä DLR-redundanssitekniikka (Device Level Ring) mahdollistaa lähes saumattoman kytkennän mediaviassa – ja varmistaa näin parhaan järjestelmäkäytettävyyden. Alle 3 ms:n kytkentäaika ei vaikuta ohjausprosessiin.

FL SWITCH 7000 -sarjan hallittavilla kytkimillä voit integroida samanaikaisesti useampia laitteita, joilla ei ole DLR-ominaisuutta, yhden kytkimen kautta redundanttiseen renkaaseen.

Taloudelliset ja luotettavat EtherNet/IP-verkot

Multicast- ja IGMP Snooping -toiminnot älykkääseen tiedonsiirtoon verkossa  

Multicast- ja IGMP Snooping -toiminnot älykkääseen tiedonsiirtoon verkossa

FL SWITCH 7000 -kytkimillä on lukuisia muitakin ominaisuuksia taloudellisten ja luotettavien verkkojen – etenkin EtherNet/IP – rakentamiseksi. Kytkimen CIP (Common Industrial Protocol) -tuki mahdollistaa integroinnin ohjelmointiympäristöön. Näin konfigurointi ja diagnostiikka voidaan suorittaa erittäin helposti suoraan ohjausjärjestelmässä.

Multicast- ja IGMP Snooping -toiminnot varmistavat lisäksi verkkosanomien älykkään suodatuksen. Multicast-sanomat lähetetään vain laitteille, jotka niitä tarvitsevat. Näin verkon kuormitus voidaan minimoida ja verkko on vakaampi.

Integrointi ohjelmointiympäristöön

Diagnostiikka ja konfigurointi CIP-protokollan avulla  

Helppo diagnostiikka ja konfigurointi CIP-protokollan avulla

FL SWITCH 7000 tukee CIP-protokollaa (Common Industrial Protocol), jonka avulla sekä itse kytkin että muut EtherNet/IP-laitteet (kuten I/O:t) voidaan integroida suoraan ohjausjärjestelmään.

Kytkin voidaan konfiguroida ja diagnostiikka suorittaa ohjauksesta käsin. Lisäksi kaikkia toimintoja tai porttikohtaisia asetuksia voidaan hallinnoida helposti.

Vaivaton diagnostiikka ja konfigurointi kentällä

HMI-etupaneelin visualisointi  

HMI-etupaneeli helppoon kytkindiagnostiikkaan

FL SWITCH 7000:n etupaneelin visualisointi mahdollistaa pääsyn tärkeisiin diagnostiikkatietoihin sekä konfigurointimahdollisuudet ohjausjärjestelmien kautta kentällä (HMI, IPC jne.). Visualisointi helpottaa muutosten, kuten jännitteensyötön katkeamisen, välitöntä havaitsemista. Lisäksi etupaneelissa voidaan deaktivoida portteja sekä konfiguroida tiedonsiirtonopeus ja duplex-tila porttikohtaisesti.

CIP-tiedot mahdollistavat käyttöönoton ohjausjärjestelmissä ilman erillistä ohjelmointia.

Redundanttisten DLR-renkaiden kytkentä

Topologia: redundanttisten DLR-renkaiden kytkentä  

Redundanttiset DLR-renkaat varmistavat korkean käytettävyyden

FL SWITCH 7000 -kytkimen avulla DLR-rengas voidaan liittää RSTP:n kautta redundanttisesti ylempitasoiseen kytkimeen.

Tämä parantaa entisestään verkon käytettävyyttä.