Aktiiviset redundanssimoduulit

Aktiiviset redundanssimoduulit

Johdonmukaisesti erotettu

QUINT S-ORING - eheä redundanttisuus laitteeseen saakka

Takaisin: Redundanttiset moduulit

Kategoriat

Hae kohteesta Aktiiviset redundanssimoduulit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Aktiiviset QUINT ORING -redundanssimoduulit käyttävät ACB-tekniikkaa (Auto Current Balancing).
Teholähteitä kuormitetaan tasaisesti, ja ne ovat siksi pitkäikäisempiä.

S-ORING-moduulit, joissa on täysin erilliset johdinohjausosat, ilmoittavat QUINT POWER-teholähteeseen yhdistettynä redundantin järjestelmän kaikista kriittisistä käyttötiloista.

Edut

  • Ennakoiva toiminnan valvonta tulojännitteen, ulostulovirran ja erotuksen jatkuvalla valvonnalla
  • Yhtenäinen redundanttisuus laitteeseen saakka kahden plus-lähtöliittimen kautta
  • Tasainen kuorman jakautuminen kaksinkertaistaa käyttöiän
  • MOSFET säästää 70 % energiaa
  • Suojaus ylijännitteeltä lähdössä (Over Voltage Protection) maksimoi käyttöturvallisuuden.
  • Aktiiviset redundanssimoduulit ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Yksikanavainen S-ORING-redundanssimoduuli

Yksikanavainen S-ORING-redundanssimoduuli  

Yksikanavainen S-ORING-redundanssimoduuli

Käytä SINGLE ORING -moduuleja erotukseen. Vie johtimet erotettuna kuormaan asti.

Kun moduulia käytetään yhdessä 4. sukupolven QUINT POWER -teholähteiden kanssa, järjestelmä valvoo tulojännitettä ja erotusreittiä. Ennakoiva toiminnan valvonta ilmoittaa kaikista redundantin järjestelmän kriittisistä käyttötiloista.

Laitteiden Over Voltage Protection (OVP) suojaavat käyttäjää staattisilta ylijännitteiltä ja maksivoivat näin käyttöturvallisuuden:

  • VP-versiot > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
  • Plus-versiot > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+) 

QUINT ORING -moduuli erotukseen, valvontaan ja säätöön

QUINT ORING ja ACB-tekniikka  

QUINT ORING ja ACB-tekniikka

QUINT ORING -moduulin ACB (Auto Current Balancing) -tekniikka kaksinkertaistaa redundanttien teholähteiden käyttöiän huolehtimalla verkkolaitteiden yhtäläisestä kuormittamisesta.

Kahdesta QUINT POWER -teholähteestä ja yhdestä QUINT ORING -moduulista muodostuvassa järjestelmässä tulojännitettä, ulostulovirtaa ja erotusreittejä valvotaan jatkuvasti. Näin redundanssin puuttumisesta ilmoitetaan ajoissa.

ACB-tekniikka kaksinkertaistaa käyttöiän

QUINT ORING ja ACB-tekniikka  

ACB-tekniikka parhaaseen järjestelmäkäytettävyyteen

Epätasaisen syötön takia usein vain yksi verkkolaite syöttää koko kuorman, kun toinen verkkolaite on joutokäynnillä. Tämä johtaa syöttävän verkkolaitteen lämpökuormitukseen ja nopeaan vanhenemiseen.

ACB-tekniikka huolehtii kummankin teholähteen tasaisesta kuormituksesta ja siten kaksinkertaistaa redundantin järjestelmän käyttöiän.

Tunnista ja vältä kriittiset tilat

Aktiiviset redundanssimoduulit suurimpiin vaatimuksiin  

Kuormitusvirran kynnysarvo on valittavissa.

5 A vaativaan ohjaukseen syötetään kahdesta redundantista verkkolaitteesta 5 A:n nimellisvirta/verkkolaite. Jos 3 A:n lisäkuorma kytketään, teholähteet syöttävät POWER BOOST -tehoreservin avulla ongelmitta 8 A, ilman jännitehäviöitä. Redundanttisuutta ei kuitenkaan enää ole. Mikäli yksi teholähde vioittuu, toinen ei voi toimittaa 8 A. Siksi kuormitusvirran valvonta on tärkeää. QUINT ORING -moduulien käyttäjä havaitsee heti, mikäli redundanttisuutta ei enää ole. Moduulit tunnistavat kriittiset käyttötilat koko syöttöpiirissä ja ilmoittavat niistä ajoissa.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS