Akustiset elementit

Kuule, mitä et voi nähdä

Kuule, mitä et voi nähdä

Akustiset elementit vahvistavat optisten signaalien vaikutusta – myös melutason ollessa korkea.

Takaisin: Signaalimajakat

Kategoriat

Hae kohteesta Akustiset elementit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Tue optista signalointia akustisilla elementeillä. Näin pysyt ajantasalla myös huonosti nähtäviä koneita tai laitteistoja käytettäessä. Valitse tätä varten soveltuva, akustinen elementti merkinantotehtäviä varten.

Edut

  • Hyvä havaittavuus jopa voimakkaalla melutasolla hyvän signaalivahvuuden ansiosta
  • Aina oikea äänenvoimakkuus automaattisen tai manuaalisen ympäristöön sopeuttamisen ansiosta
  • Joustava käyttää kauko-ohjattavan akustiikkaelementin ja sen merkkiäänien ansiosta
  • Jokaista tapausta varten oikea ääni eri signaaliversioiden ansiosta (kuten summeri, sireeni tai puhe)

Parasta joustavuutta akustisessa signaloinnissa

Signaalipylvään puhesignalointielementti toistetaan USB-kaapelin avulla  

Puhesignalointielementti mahdollistaa yksilöllisen akustisen signaloinnin

Muodosta signaalinantotehtävä niin kuin haluat. Vaihtoehtoina sireeneille ja summereille voit käyttää puhesignalointia. Tällaisia puheella signaloitavia asioita voivat olla esimerkiksi viansyyn ilmoittaminen tai monikieliset ohjeet koneen käyttäjälle.

Puhesignalointielementti tarjoaa:

  • Muistitilaa jopa 50 MP3- tai wav-tiedostolle (muistikapasiteetti 2 GB)
  • Jopa 15 tiedoston ohjaus
  • Helppo konfigurointi puhesignalointielementin ohjelmiston avulla
  • MP3-/wav-tiedoston valinta ohjausten avulla
  • Äänenvoimakkuuden säätö potentiometrillä suoraan signalointielementissä tai ohjelmistolla
  • Äänenvoimakkuuden vaimennus ulkoisella ohjaussignaalilla