Latauskaapelien ja liittimien lisätarvikkeet

Latauskaapelien ja liittimien lisätarvikkeet

Suurempi hyöty

Lisätarvikkeet täydentävät latauspistokejärjestelmäsi toimintoja.

Takaisin: Latauskaapelit ja liittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Lisätarvikkeet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Latauskaapeleille ja liittimille on saatavilla erilaisia lisätarvikkeita ja varaosia. Niillä voit toteuttaa hyödyllisiä toimintoja, esimerkiksi laajennetun suojauksen ympäristövaikutuksilta tai korjata vaurioituneen latauskaapelin nopeasti ja edullisesti.

Edut

  • Suojaa latausliitäntöjä ympäristön vaikutuksilta ja ilkivallalta
  • Pitää latauspistokkeet paikoillaan lataustaukojen välillä
  • Yrityksesi logo latausasemaan tai Wallbox-latauspisteeseen
  • Vioittuneiden latauspistokkeiden nopea ja edullinen korjaus
  • Kehitetty ja valmistettu ajoneuvoalan standardien IATF 16949 ja ISO 9001 mukaisesti

Jäähdytetyn DC-latauskaapelin korjaussetit

Jäähdytetyn DC-latauskaapelin korjaussetti  

Jäähdytetyn DC-latauskaapelin korjaussetti

Julkisten latausasemien latauskaapelit, etenkin niiden pistokkeet, altistuvat voimakkaalle mekaaniselle rasitukselle.

Korjaussarjamme avulla pistokkeen kehykset ja HPC-latauspistokkeen tehokoskettimet voidaan vaihtaa nopeasti, jolloin minimoidaan latausasemien seisokkiaikoja ja voidaan välttää koko HPC-latauskaapelin kallis vaihto.

  • CCS-type 1
  • CCS-type 2

 

Pidikkeet AC- ja DC -latauskaapelille

Latauskaapeleiden säilytyspidikkeet  

Pidikkeet latauskaapeleille

Ajoneuvon latauspistoke ripustetaan latausasemaan sopivalla pidikkeellä. Se suojaa pistoketta ja pitää sen paikallaan lataustauoilla. Nämä pidikkeet voidaan asentaa etu- tai takapuolelta. Latausstandardin mukainen pidike:

  • Type 1
  • CCS-type 1
  • Type 2
  • CCS-type 2
  • GB/T AC
  • GB/T DC

Suojakannet latausliittimille

Suojakannet tyypin 2 latausliittimille ja GB/T-latausliittimille  

Suojakannet type 2- ja GB/T-latausliittimille

Latauspistorasiat voidaan suojata ilkivallalta ja IP54-luokan ympäristövaikutuksilta suojakansilla. Halutessasi saat latausasemaan tai Wallbox-pisteeseen myös yrityksesi logon.

GB/T-suojakannet tarjoavat samat edut kuin type 2 suojakannet, ne eroavat toisistaan ainoastaan kansimekanismin tyypin suhteen ollen joko itsesulkeutuvia tai itseaukeavia.

  • Type 2, itsesulkeutuva, ruuvikiinnitys takapuolella
  • Type 2, itsesulkeutuva, pystysuora ruuvikiinnitys etupuolella
  • Type 2, itsesulkeutuva, vaakasuora ruuvikiinnitys etupuolella
  • GB/T, itsesulkeutuva, ruuvikiinnitys takapuolella
  • GB/T, itseavautuva, ruuvikiinnitys takapuolella