AS-Interface

Tehokasta automatisointia

Tehokasta automatisointia

Vähennä kustannuksiasi: AS-Interface-komponenteillamme voit suorittaa asennuksen helposti ja käsittely on yksinkertaista.

Takaisin: Protokollien mukaiset tuotteet

Kategoriat

Hae kohteesta AS-Interface

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Haluatko asentaa johdot yksinkertaisesti, nopeasti ja oikein? AS-Interfacen voi asentaa ilman aiempaa tuntamusta, ja siksi se asettaa kriteerit automatisoinnille. Lisäksi asennukseen, projektisuunnitteluun ja koneiden ja laitteistojen huoltoon kuluvat kustannukset laskevat. Phoenix Contact tarjoaa täydellisen AS-Interface-tuotevalikoiman.

Edut

  • Säästä asennusaikaa innovatiivisen liitäntätekniikan avulla
  • Kattava tuoteohjelma sisältää kaiken tarvittavan
  • Liittäminen ilman työkaluja läpivientitekniikan ansiosta

Täydellinen valikoima

AS-Interface: täydellinen valikoima  

AS-Interface-master/slave ja teholähde

AS-Interface-master

AS-Interface-master on saatavana kahtena mallina Profibus:ille ja DP-verkolle:

  • Kustannustehokas perus-master
  • Kaksois-master laajennettuine toimintoineen

Molemmat laitteet ovat uusimman sukupolven AS-Interface-mastereita. Ne on määritetty master-profiilina M4.

AS-Interface-master Inlinelle on erityisen joustavakäyttöinen, koska se voidaan eri väyläliittimien kautta integroida lähes jokaiseen verkkoon.

AS-Interface-slave (I/O-slavet)

Antureiden tai toimilaitteiden liittämiseksi AS-Interface-verkkoon vaaditaan I/O-slaveja. Laitteet ovat saatavissa jokaista mahdollista käyttötarvetta varten:

  • suoraan kentällä M12-tekniikalla
  • pienissä tiloissa M8-tekniikalla
  • kytkentäkaapissa COMBICON-pistoliittimillä I/O-tasoa varten

AS-Interface-teholähde

Erikoisteholähdettä AS-Interfacelle käytetään 2-johdinjärjestelmän datan irtikytkentään.

Erityisen hyödyllistä: Earth Fault Detection -toiminto (EDF) tunnistaa välittömästi järjestelmän maadoitusoikosulun, ilmoittaa siitä tai kytkee teholähteen pois päältä.

Verkkokomponentit ja kaapelointi

AS-Interface: verkkokomponentit ja kaapelointi  

Kattava valikoima eri käyttökohteita varten

AS-Interface-verkon muodostamista varten tarjoamme kattavan tuotevalikoiman.

  • Neljä eri litteää johtolaatua on käytettävissä mitä erilaisimpia käyttökohteita varten.
  • Muodosta eri topologiat asentamalla yksi tai useampi haara keltaisen litteän johdon jakamista varten.
  • Litteän johdon liittimen 4-napaisen mallin ja QUICKON-liitäntätekniikan ansiosta voit pidentää erittäin helposti ja nopeasti korkeintaan kaksi litteää johtoa yhdellä pistoliittimellä.
  • AS-Interface-johdon ja I/O-laitteen M12-liitäntätekniikalla AS Interfacea varten yhdistät suoraan yhdellä jakajalla.
  • Litteän johdon ja pyöröjohdon, joilla on sama johdinhalkaisija, liittämiseksi soveltuu AS-Interface-jakaja jousivoimaliitännällä (COMBICON), suojausluokka IP20.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje