Latausasemien ja Wallbox-asemien AC-kontrollerit

AC-kontrollerit

Ohjaa mode 3 lataustapahtumia älykkäästi

Monipuolisesti konfiguroitavat kontrollerit kaikkiin AC-lataussovelluksiin.

Takaisin: Latausohjaukset

Kategoriat

Hae kohteesta AC-kontrollerit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

AC-kontrollereidemme avulla voit ohjata ja valvoa sähköautojen mode 3 lataustapahtumia IEC 61851-1 -standardin mukaan. Voit konfiguroida kontrollerit selaimen tai DIP-kytkimen avulla ja liittää ne energiamittareihin ja energianhallintajärjestelmiin RS-485- ja Ethernet-liitäntöjen kautta. Kontrollereiden valinnaisia toimintoja ovat 3G-modeemi, RFID-tekniikkaan perustuva käyttäjätodennus, DC-vikavirtavalvonta sekä automaattinen latausliittimen avaus sähkökatkoksen aikana.

Edut

  • Standardien IEC 61851-1, SAE J1772 ja GB/T 20234 mukainen AC-lataaminen
  • Kattavat konfigurointimahdollisuudet tuovat joustavuutta
  • Älykkäiden latausinfrastruktuurien yksinkertainen toteutus
  • Helppo liittäminen hallintajärjestelmiin standardoiduilla tiedonsiirtoliitännöillä
  • Kehitetty ja valmistettu ajoneuvoalan standardien IATF 16949 ja ISO 9001 mukaisesti

Yksittäisestä latauspisteestä verkotettuun latausinfrastruktuuriin.

Phoenix Contactin kontrollereita käytetään niin yksistään kuin verkotettuna. Integroitujen tiedonsiirtoliitäntöjen kautta kerätään tilatietoja ja lataustoimintoon voidaan suorittaa ohjaustoimintoja. Tätä varten käytämme standardisoituja tiedonsiirtoliitäntöjä ja protokollia ja tarjoamme näin yksinkertaisia liitäntämahdollisuuksia erilaisille automaatiojärjestelmille.

EV Charge Control Basic yksityiskäyttöön

EV Charge Control Basic -kontrolleri lakatulla piirilevyllä ja koteloituna.  

EV Charge Control Basic -kontrolleri lakatulla piirilevyllä ja koteloituna.

Tästä tuotteesta saat kompaktin ja edullisen ohjauslaiteratkaisun, joka on tarkoitettu etenkin yksinkertaisiin latauspisteisiin. Kontrolleri on saatavana kiskoasenteisena ja myös lakatulla piirilevyllä vaativiin ympäristöihin. Lisäksi saatavana on push-in-liitäntätekniikalla varustettu versio tilaa säästäviin ja nopeisiin asennuksiin latausasemien koteloissa.

Sovellusesimerkki: yksinkertainen latauspiste

Yksinkertaisen AC-latausaseman asennus  

Yksinkertaisen AC-latausaseman asennus

AC Basic -kontrolleri mahdollistaa muutamalla komponentilla ja vähäisellä vaivalla yksinkertaisten latausasemien asennuksen – niin koti- kuin myös yrityskäyttöön. Vikavirtamittaukseen tarkoitetuilla RCM-moduuleilla nostat latausaseman standardien mukaista suojatasoa. Näin saavutetaan järjestelmän maksimaalinen käytettävyys.

EV Charge Control Advanced julkiselle ja kaupalliselle alueelle: Basic ja Advanced

Kontrolleri EV Charge Control Advanced  

Kontrolleri EV Charge Control Advanced

Tässä kontrollerissa yhdistyvät kaikki kaupallisen latauspisteen tarvitsemat ohjaustoiminnot ja siinä on laajat konfigurointimahdollisuudet DIP-kytkimellä. Lisäksi sen Ethernet-liitäntä tukee kuorman ja energian hallintaa yritysten pysäköintitiloissa ja pysäköintipaikoilla. Myös energiamittari voidaan liittää RS-485-liitännän kautta.

Sovellusesimerkki: verkotetut latauspisteet

Kolme verkotettua latauspistettä energiamittareilla ja ylempitasoisella ohjauksella  

Kolme verkotettua latauspistettä energiamittareilla ja ylempitasoisella ohjauksella

Konfiguroitavalla RS-485-liitännällä voidaan Advanced AC-kontrolleriin liittää kontrolleriin energiamittareita, joiden kautta kerätään latauspisteen tehotietoja. Integroidulla Ethernet-liitännällä voidaan suorittaa kontrollerin konfigurointi sekä muodostaa ylempitasoisten järjestelmien älykäs liitäntä.

EV Charge Control Advanced Plus

Kontrolleri EV Charge Control Advanced Plus 3G-modeemilla  

Kontrolleri EV Charge Control Advanced Plus 3G-modeemilla

Tämä kontrolleri yhdistää kaikki oleelliset ohjaus-, kommunikointi- ja valvontatoiminnot kompaktiin koteloon. Siinä on Ethernet- ja RS-485-liitäntöjen lisäksi DC-vikavirtojen valvonta, automaattinen vapautus sähkökatkotilanteissa, RFID-tekniikkaan perustuva käyttäjätodennus sekä helppo konfigurointi käyttöliittymän kautta. Se on saatavilla myös 3G-modeemilla ja OCPP-rajapinnalla varustettuna.

Sovellusesimerkki: latauspiste backend-yhteydellä

Energiamittarilla varustettu latauspiste ja pilvipohjainen laskutus langattoman verkon kautta  

Energiamittarilla varustettu latauspiste ja pilvipohjainen laskutus langattoman verkon kautta

Advanced Plus -kontrolleri on saatavilla myös 3G-modeemilla ja OCPP-rajapinnalla varustettuna. Näin voit yhdistää latausaseman pilvipohjaiseen laskutusjärjestelmään langattoman yhteyden ja OCPP:n kautta. MID-energiamittari voidaan integroida käyttöön tarkkaa laskutusta varten. Tämä tekee kontrollerista ihanteellisen ratkaisun julkiseen käyttöön.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Yksinkertaisen AC-latausaseman asennus

Asennuksesta käyttövalmiiseen latausasemaan.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje