AC-latausohjaukset

: sähköajoneuvojen latausohjaukset kaikkiin käyttökohteisiin

Tankkaa sähköä – maailmanlaajuisesti

Saat jokaista käyttötarkoitusta varten optimaaliset, maailmanlaajuiseen käyttöön soveltuvat AC-latausohjaukset.

Takaisin: Latausohjaukset

Kategoriat

Hae kohteesta AC-latausohjaukset

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin sähköajoneuvojen ohjauslaitteet mahdollistavat latausasemien rakentamisen voimassa olevien kansainvälisten normien ja standardien mukaan sekä takaavat asemien yhteentoimivuuden sähköajoneuvojen kanssa. Tarjoamme Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kiinan markkinoille optimoituja ohjauslaiteratkaisuja yksityisiä, kaupallisia tai julkisia AC-latauspisteitä varten.

Edut

  • Optimaalisesti räätälöidyt ohjaukset jokaiseen sovellukseen
  • Älykkään lataushallinnan yksinkertainen toteutus
  • IEC 61851-1-, SAE J1772- ja GB/T 20234 -normien mukainen AC-lataus
  • Helppo liitäntä hallintajärjestelmiin standardoitujen tiedonsiirtoliitäntöjen kautta

EV Charge Control Basic

EVCC Basic on yksityiseen käyttöön tarkoitettu ohjauslaiteratkaisu  

EVCC Basic yksityisiin latauspisteisiin

EV Charge Control Basic on kompakti ja edullinen ohjauslaiteratkaisu erityisesti yksinkertaisiin latauspisteisiin, kuten seinälatausasemiin. Soveltuu käytettäväksi autotalleissa, autokatoksissa ja parkkihalleissa.
Uutuutena lakatulla piirikortilla varustettu versio vaativiin ympäristöihin sekä MSTB-pistoliitäntäinen versio tilaa säästäviin ja nopeisiin asennuksiin latausasemien koteloissa.

EV Charge Control Basic NAR

EVCC Basic NAR on ohjauslaiteratkaisu yksityiseen ja kaupalliseen käyttöön Pohjois-Amerikan markkinoilla  

EVCC Basic NAR yksityiseen ja kaupalliseen käyttöön Pohjois-Amerikan markkinoilla

AC-latausohjaus EVCC Basic NAR on suunniteltu erityisesti yksityiskäyttöön sekä kaupallisille latausasemille Pohjois-Amerikan markkinoilla. UL-standardin mukainen sertifiointi takaa ohjauslaitteen yhteensopivuuden kaikkien käyttövalmiita ratkaisuja koskevien normatiivisten vaatimusten kanssa.

EV Charge Control Advanced

EVCC Advanced on ohjauslaiteratkaisu kaupalliseen käyttöön.  

EVCC Advanced kaupalliseen latausinfraan

EV Charge Control Advanced -järjestelmässä yhdistyvät kaikki kaupallisen latauspisteen välttämättömät ohjaustoiminnot, ja se tarjoaa laajat konfigurointimahdollisuudet. Latausohjaus tukee muun muassa kuorman ja energian hallintaa yritysten pysäköintitiloissa ja pysäköintipaikoilla.