Takaisin

EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced integroi kaikki välttämättömät ohjaustoiminnot sähköajoneuvon lataamiseksi vaihtovirtaverkossa IEC 61851-1 Mode 3:n mukaan.

EVCC Advanced tukee latausrakennetta kaupallisissa ajoneuvokannoissa ja pysäköintipaikoilla

EV Charge Control ja Lock Release -moduuli  

EVCC Advanced ja Lock Release -moduuli

DIP-kytkimen avulla EVCC Advanced -latausohjauslaite voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja yksilöllisesti eri käyttökohteita varten.

  • Säädettävä latausvirranrajoitin 6–80 A
  • Automaattinen tai manuaalinen lukitus sekä lukituslaitteiden valinta – DC-moottori tai magneetti
  • Latauksen vapautus, tilakyselyt ja dynaaminen lataushallinta etäkäytöllä
  • Energialaskurien suora liitäntä Modbus RTU:n kautta

EV Lock Release - ajoneuvon latauspistokkeen vapautustoiminto sähkökatkon aikana

Lock Release -lisämoduuli ajoneuvon latauspistokkeen vapauttamiseksi sähkökatkon aikana  

EV Lock Release

EV Lock Release valvoo pistokelukituksen sähkömoottorikäyttöisen toimilaitteen 12 V:n käyttöjännitettä, välittää lukitus- ja avaussignaalit ja antaa vapautusimpulssin toimilaitteelle, jos käyttöjännitteen syöttö katkeaa. Näin varmistetaan, että myös sähkökatkon aikana ajoneuvon latauspistoke voidaan irrottaa ajoneuvon Inlet-liittimestä.

Sovellusesimerkki: energialaskureiden liitännät

Kuva virranmittauslaitteiden kytkemisestä EVCC Advanced -liitäntään  

Latauksen ja energian hallinta EVCC Advanced -järjestelmällä

Tehokasta latauksen ja energian hallintaa varten tosiasiallisen latausvirran ja lataustehon mittaaminen kunkin yksittäisen ajoneuvon kohdalla on välttämätöntä. Latausohjauslaitteessa on konfiguroitava RS-485- / Modbus RTU -liitäntä, johon voidaan kytkeä erilaisia mittauslaitteita.


Takaisin
Lisätietoa