uutta
Mode-3-latauskaapeli kaikkien sähköajoneuvojen vaihtovirtalataamiseen.
VDE-, UL- ja PSE-hyväksyttyjä Mode-3-latauskaapeleitamme on saatavilla 26 kW:n latausteholla, type 1 ja type 2 pistokkeilla varustettuina sekä GB/T-standardin mukaisina. Latausasemaan tai Wallbox-asemaan kiinteästi asennettavien kaapeleiden lisäksi saat latauskaapelin, joka kulkee auton mukana. Latauspistokkeet ovat jo kahdesti saaneet tunnustusta ergonomiastaan ja muotoilustaan.
uutta
Käyttötarkoituksesta riippuen meiltä löydät sopivan latauskaapelin tavanomaiseen mode 3 mukaiseen vaihtovirtalataukseen:
AC-latauskaapelit type 2 IEC 62196-2 sopivat yksi- ja kolmivaihelataukseen Euroopassa. Sähkömekaaninen lukitus varmistaa latausprosessin. Vuoden 2013 alussa Euroopan komissio määritti IEC 62196-2:n mukaisen type 2 latauspistokejärjestelmän yhtenäiseksi standardiksi koko Euroopassa.
Kiinalaisessa standardissa GB/T 20234.2 määritellään lataaminen yksi- ja kolmivaihevirralla. Erityinen vipujärjestelmä lukitsee ajoneuvon latausliittimen ja latauspistokkeen toisiinsa.
AC-latauskaapeli on saanut arvostetun design-palkinnon jo kaksi kertaa: German Design Award 2019 jälkeen sille myönnettiin myös iF Design Award 2019 -palkinto.
Uuden AC-latauskaapelin tuoteperheen kehityksessä hampurilaisen diplomimuotoilija Stephan Gahlowin fokus oli ergonomisessa ja tyylikkäässä muotoilussa, modernissa mallissa, kaksivärisessä ja esteettisessä ulkomuodossa sekä kestävissä ja korkealaatuisissa materiaaleissa. Näillä vaikuttavilla ominaisuuksilla AC-latauskaapelit tekivät vaikutuksen kumpaankin riippumattomaan, valtakunnalliseen ammattilaistuomaristoon.
Tilauksesta valmistamme AC-latauspistokkeet myös yrityksesi logolla varustettuna. Näin latausasema tai wallbox-latauspiste saa näkyvyyttä ulospäin.
Logo voidaan painaa joko latauspistokkeen pehmeisiin osiin tai valittavanasi on myös sään vaikutuksia ja UV-valoa kestävä tarra mustavalkoisena tai värillisenä.
Kattavasta valikoimastamme löydät erilaisia pituuksia ja poikkipintoja, metrisiä ja AWG-kaapeleita suorana ja spiraalina.
Asiakaskohtaisen tuotteen suunnittelu ja valmistus on mahdollista, mikäli valikoimasta ei löydy toivomaasi yhdistelmää. Halutessasi saat johdinpään myös kalustettuna.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"