Integroidulla akulla varustettu AC-UPS

Tilaa säästävä ratkaisu asennuskiskolle

Saumaton vaihtokytkentä

Integroidulla akulla varustettu TRIO AC-UPS tuottaa lähdössä puhtaan sinikäyrän!

Takaisin: UPS AC-sovelluksiin

Kategoriat

Hae kohteesta Integroidulla akulla varustettu AC-UPS

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Tilan säästämiseksi kytkentäkaapissa tai olemassa olevien järjestelmien helppoon jälkiasennukseen soveltuvat optimaalisesti integroidulla akulla varustetut UPS-mallit, joissa AC-UPS-moduuli ja akku on sijoitettu samaan koteloon.

Edut

  • Kitkaton siirtymä sinikäyrällä: akkukäytössä luotu sinivirta synkronoituu aiemmin syötettyyn verkkovirtaan
  • Säästää tilaa: UPS-moduuli ja akku samassa kotelossa
  • Integroitu VRLA-akku takaa pitkät puskuriajat – laajennettavissa lisäakuilla
  • USB-liitäntä ylempitasoisten ohjausten (kuten teollisuus-PC) yhdistämiseen
  • Käynnistys akkukäytössä on mahdollista myös ilman verkkovirtaa

TRIO AC-UPS asennuskiskoon – luotettava ja tilaa säästävä

TRIO AC-UPS  

AC-UPS, joka tuottaa puhtaan sinikäyrän lähdössä

AC-sovelluksiin tarkoitettu TRIO UPS tuottaa lähtöliitännässä puhtaan sinikäyrän. Akkukäytössä tuotettu sinivirta on synkronoitu aiemmin syötettyyn verkkovirtaan.

  • Säästää tilaa: UPS-moduuli ja akku samassa kotelossa.
  • Integroitu VRLA-akku takaa pitkät puskuriajat (laajennettavissa).
  • Kylmäkäynnistystoiminto BAT-START mahdollistaa käynnistyksen akkukäytössä ilman verkkovirtaa (120 V / 230 V).
  • USB-liitäntä ylempitasoisten ohjausten liittämiseksi: kytketyt teollisuus-PC:t voidaan sammuttaa integroidun USB-liitännän kautta.
     

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje