IQ-tekniikalla varustettu AC-UPS

IQ-tekniikalla varustettu AC-UPS

Pidempään työskentelyyn

Älykäs IQ-tekniikka valvoo UPSin akkua ja optimoi sen toiminnan.

Takaisin: UPS AC-sovelluksiin

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - lisätarvikkeet
    Lisätarvikkeet

    QUINT UPS -teholähteelle on saatavana maksuton konfigurointiohjelmisto, erilaisia datakaapeleita sekä asennussarjoja akkuja varten.

  • Tuoteluettelo - QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    AC-sovellusten keskeytymätön teholähde QUINT AC-UPS huolehtii laitteiston maksimaalisesta käytettävyydestä.

Hae kohteesta IQ-tekniikalla varustettu AC-UPS

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Älykäs UPS varmistaa parhaan järjestelmäkäytettävyyden. IQ-tekniikka huolehtii seurannasta ja antaa tietoja aina tarvittaessa.

Edut

  • Energiasisältö hyödynnetään täysin: prosessien ja sovellusten tehonsyöttöä jatketaan mahdollisimman kauan
  • Varoitus vikaantumisesta annetaan ajoissa, sillä UPS tunnistaa akun todennäköisesti jäljellä olevan käyttöiän
  • Ajantasainen tila: UPS tunnistaa akun nykyisen suorituskyvyn
  • Optimoitu sovellukseen: erilaiset akkutyypit, esim. CAP-moduulit
  • Optimaalinen integrointi järjestelmään yhdistämällä UPS ylempitasoisiin ohjauksiin
  • IQ-tekniikalla varustettu AC-UPS on osa COMPLETE line -järjestelmää

IQ-tekniikka älykkääseen UPS-ratkaisuun

IQ-tekniikka  

IQ-tekniikka älykkääseen hallintaan

IQ-tekniikka tekee teholähderatkaisustasi älykkään. Keskeytymätön teholähde valvoo akkua ja optimoi sen toiminnan. Älykäs UPS keskeytymättömään työskentelyyn ja tehonsyöttöön:

  • Saat tietää akun varaustilan ja jäljellä olevan käyttöajan.
  • Vikaantumisista varoitetaan ajoissa, joten voit suunnitella huollot.
  • Akun käyttöikä maksimoituu.
  • Kaikki tärkeät tiedot ovat siirrettävissä PC:ihin ja ylempitasoisiin ohjauksiin.

QUINT UPS AC-sovelluksiin

QUINT AC-UPS  

Älykäs QUINT UPS AC-sovelluksiin

AC-sovelluksiin tarkoitettu QUINT UPS tuottaa lähtöliitännässä puhtaan sinikäyrän. Akkukäytössä tuotettu sinivirta on synkronoitu aiemmin syötettyyn verkkovirtaan.

  • IQ-tekniikka varmistaa puskuriajan optimaalisen hyödyntämisen ja akun ennakoivan valvonnan.
  • Maailmanlaajuisesti käytettävissä: tulojännitteet 100–264 V AC.
  • Sujuva siirto: Online-Topologia VFI-SS-111 ei tuota ainoastaan akkukäytössä vaan myös verkkoympäristössä puhtaan sinikäyrän lähtöliitännässä (QUINT AC-USV/1kVA).
  • Paras energiatehokkuus offline-käytössä: hyötysuhde 98 %, kun akku on ladattu (QUINT AC-USV/500VA).
  • Kytkentälähdöt, USB-liitäntä, dataportti ja parametrointi tallennusmoduulin avulla takaavat kattavat merkinanto- ja parametrointimahdollisuudet.
  • QUINT AC-UPS voidaan kytkeä päälle BAT-START-kylmäkäynnistystoiminnon avulla ilman verkkovirtaa (120 V / 230 V).

Oikean akun valinta

Akut  

Sopiva akku UPS-ratkaisuusi

QUINT AC-UPS 120 V / 230 V AC / 400 W / 500 VA tai 900 W / 1 kVA soveltuvat optimaalisesti yhdistettäväksi kaikkiin UPS-CAP- ja UPS-BAT-akkuihin.

Valitse sovellukseesi sopiva akku!

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ar?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ares/web/main/products/subcategory_pages/ac_ups_with_iq_technology_p-22-07-08-01/6de9b508-4a86-4561-87b6-3a674d62f23e

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje